För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en ständig kommunikation med QUINT UPS. Automatisk igenkänning av batterimodulen och möjlighet att byta ut den utan verktyg under drift gör att installationen går snabbt. Batterimodulerna för QUINT UPS med IQ Technology skickas med full laddning till vårt lager.
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
-
Batterimodul
1348516
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, Automatisk identifiering och kommunikation med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
BV
Godkännande-ID: 41516/B0 BVABS
Godkännande-ID: 22-2244289-PDAcULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20220210DNV
Godkännande-ID: TAA0000265IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-124876-M1-ULIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-124876-M1-ULABS
Godkännande-ID: 22-2244289-PDABV
Godkännande-ID: 41516/B0 BVLR
Godkännande-ID: LR22136091TAcULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20220210DNV
Godkännande-ID: TAA0000265cULus Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827cULus Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827Kompatibla produkter
Fördelar
Maximala bufferttider
Består av 2 x 12 V batteriblock och en elektronisk övervakningsenhet
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)