För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en ständig kommunikation med QUINT UPS. Automatisk igenkänning av batterimodulen och möjlighet att byta ut den utan verktyg under drift gör att installationen går snabbt. Batterimodulerna för QUINT UPS med IQ Technology skickas med full laddning till vårt lager.
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
-
Batterimodul
1274117
E-nummer:
5240359
E-nummer:
5240359
Batterimodul (enhet med batteri), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Automatisk identifiering och kommunikation med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
EAC
Godkännande-ID: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528LR
Godkännande-ID: LR22136091TABV
Godkännande-ID: 41516/B0 BVDNV
Godkännande-ID: TAA0000265| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-134807-A1-ULcULus Listed
Godkännande-ID: FILE E 199827Kompatibla produkter
Fördelar
Maximala bufferttider
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)