IQ Technology IQ Technology gör din strömförsörjningslösning intelligent. Den intelligenta avbrottsfria strömförsörjningen med IQ Technology övervakar och optimerar energilagringsmodulen, reducerar underhållet och ökar driftsäkerheten för anläggningarna. Tack vare integrerade gränssnitt för PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® och USB går det enkelt att integrera avbrottsfri strömförsörjning i befintliga industriella nätverk.

Intelligenta strömförsörjningar Quint DC UPS framför en havsbaserad vindkraftpark

Intelligens för maximal anläggningstillgänglighet

Avbrottsfria strömförsörjningar (UPS) levererar ström även när nätet ligger nere. Med vår IQ Technology är du alltid steget före: Den informerar om energilagringsmodulens laddningstillstånd och återstående bufferttid, maximerar livslängden och varnar för fel i tid. All relevant information överförs till överordnade datorer och styrsystem.

IQ Technology: Intelligens för maximal anläggningstillgänglighet

QUINT DC-UPS: Intelligent och kommunikativ
QUINT DC-UPS: Intelligent och kommunikativ YouTube
Intelligent batteriövervakning med IQ Technology

Intelligent batteriövervakning med IQ Technology

Intelligent batteriövervakning

Den intelligenta batteriövervakningen med IQ Technology upptäcker den anslutna typen av energilagringsmodul, registrerar all relevant information och informerar om detta.

SOC – State of Charge
Energilagringsmodulens aktuella laddning och återstående bufferttid fastställs och visas kontinuerligt.

SOH – State of Health
Den återstående batterilivslängden visas och det kommer en varning för fel i tid.

Monitor för övervakning av energilagringsmodulen

Intelligent övervakning av energilagringsmodulen

Intelligent övervakning av energilagringsmodulen

Intelligent Battery Control
Automatisk avläsning av den anslutna batteritypen och maximering av livslängden genom en optimalt anpassad laddningskarakteristik.

Intelligent Charging
Anpassning av laddströmmen ger snabbaste möjliga återuppladdning och tillgänglighet till energilagringsmodulen.

QUINT DC-UPS med olika gränssnitt

Gränssnitt för integration i industriella nätverk

Integration i industriella nätverk

QUINT DC-UPS går att integrera problemfritt via olika gränssnitt i
följande, befintliga industriella nätverk:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-ports-switch
Vår QUINT DC-UPS har en 2-ports-switch. Enheten kan på detta sätt integreras flexibelt i befintliga industriella nätverk.