Batterier för avbrottsfri strömförsörjning

Batterimoduler

Batterimoduler är det optimala komplementet till vårt modulära system med avbrottsfria strömförsörjningar för säker strömförsörjning till din anläggning. Batterimodulerna har olika egenskaper, t.ex. lång livslängd, lång överbryggningstid, underhållsfrihet eller användning vid extrema omgivningstemperaturer. I det stora urvalet av batterityper hittar du alltid en lösning som passar dina behov.

Fördelar

  • Installeras snabbt tack vare automatisk detektering av batterimodulerna och byte under löpande drift helt utan verktyg
  • Maximal tillgänglighet tack vare ständig kommunikation med QUINT UPS för kontinuerlig övervakning och intelligent hantering
  • Extremt lång livslängd genom optimala laddningsegenskaper beroende på den tillämpade tekniken och omgivningsförhållandena
  • Omedelbar tillgänglighet eftersom alla batterimoduler lämnar vårt varulager med optimal laddning

Nya produkter

Litiumbatterimodul 716 Wh
Litiumbatterimodul på DIN-skena

Litiumbatterimodul med IQ Technology

Lång livslängd och lång överbryggningstid

Batterimodulen på 716 Wh kompletterar portföljen med litiumbatterier. Den kännetecknas av hög effekttäthet och låg vikt. För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en kontinuerlig kommunikation med QUINT4 UPS.

Huvudegenskaper

  • Litium-järnfosfatteknik
  • Temperaturområde: -15 °C ... +55 °C
  • Bufferttid: 1 A i upp till 27 h eller 40 A i upp till 41 min, med en livslängd på 10 år
  • 6 gånger högre cykelstabilitet än med bly-AGM-teknik
  • Hög energitäthet och låg vikt

Fördelar

  • Snabb installation tack vare automatisk detektering av batterimodulen och byte under drift
  • Intelligent batterihantering för kontinuerlig övervakning och hög tillgänglighet med QUINT4 UPS
  • Lång livslängd tack vare optimerade laddningsegenskaper och cykelstabilitet
  • Kompakt lösning för upp till 28 Ah, tack vare hög energitäthet och låg vikt

Litiumbatterimoduler med IQ Technology

Lång livslängd och lång överbryggningstid

Med batterimodulerna utökas portföljen till 284 Wh och de kännetecknas av hög effekttäthet och låg vikt. För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en kontinuerlig kommunikation med QUINT4 UPS.

Huvudegenskaper

  • Litium-järnfosfatteknik
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C
  • Överbryggningstid: för 1 A i upp till 27 timmar eller för 40 A i upp till 41 minuter vid en livslängd på 10 år
  • 6 gånger högre cykelstabilitet än med bly-AGM-teknik
  • Hög energitäthet och låg vikt

Fördelar

  • Snabb installation tack vare automatisk identifiering av batterimodulen och byte utan verktyg under drift
  • Intelligent batterihantering för kontinuerlig övervakning och hög tillgänglighet med QUINT4 UPS
  • Lång livslängd tack vare optimerade laddningsegenskaper och cykelstabilitet
  • Kompakt lösning för upp till 11 Ah på DIN-skena tack vare hög energitäthet

Lämpliga batterimoduler för ditt UPS-system

UPS-batterier med litium-järnfosfat-teknik

Litium-batterimoduler Batterier med litium-järnfosfat-teknik

UPS-batterierna med en kapacitet på upp till 716 Wh är det perfekta komplementet till QUINT4 UPS-modulerna.

  • Överbryggningstid för 1 A i upp till 27 timmar eller 40 A i upp till 41 minuter med en livslängd på 10 år
  • 6 gånger högre cykelstabilitet än med bly-AGM-teknik
  • Hög energitäthet och låg vikt
  • Temperaturområde: -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C)
UPS-batteri med bly-AGM-teknik

PB-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknik

UPS-batterierna med kapaciteter från 1,2 till 110 Ah är det perfekta komplementet till QUINT-UPS-modulerna.

  • Överbryggningstider för 1 A i upp till 110 timmar eller 40 A i upp till 132 minuter
  • Livslängd vid +20 °C: 8 år
  • Bly-AGM-teknik (Absorbent Glass Mat)
  • Temperaturområde: 0 °C ... +40 °C
TRIO-batterimoduler

TRIO-batterimoduler Batterier med bly-AGM-teknik

Batterimodulerna med kapaciteter från 1,2 till 12 Ah är det perfekta komplementet till TRIO-UPS-modulerna.

  • Överbryggningstid för 1 A i upp till 11 timmar eller 40 A i upp till 8 minuter
  • Livslängd vid +20 °C: 6 år
  • Temperaturområde: -20 °C ... +50 °C
  • Enkel hantering tack vare förmonterade kablar och säkringshållare
UPS-batteri med AGM-teknik med rent bly

VRLA/WTR-batterimoduler Batterier med AGM-teknik med rent bly

UPS-batterierna med AGM-teknik med rent bly lämpar sig för användning i extrema omgivningsförhållanden.

  • Maximala överbryggningstider för 1 A i upp till 26 timmar eller 40 A i upp till 29 minuter
  • Livslängd vid +20 °C: 12 år
  • Temperaturområde: -25 °C ... +60 °C
  • Lång hållbarhet i lager tack vare låg självurladdningshastighet
Kondensator-energilagringsmoduler

Kondensator-energilagringsmoduler

Kondensator-energilagringsmoduler ger maximal livslängd. De arbetar helt underhållsfritt i mer än 20 år och över 500 000 laddningscykler.

  • De buffrar lastströmmar på 20 A i 30 s eller upp till flera minuter
  • Underhållsfria dubbelskiktskondensatorer
  • Klarar temperaturer på -40 till +60 °C

Våra batterimoduler i jämförelse

Välj mellan våra olika lagringsmedier.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatur
Ladda -10 °C ... +55 °C (716 Wh: -5 °C ... +55 °C) -25 °C till +60 °C 0 °C ... +40 °C
Avlastning -20 °C ... +60 °C (716 Wh: -15 °C ... +55 °C) -25 °C till +60 °C -20 °C ... +50 °C
Livslängd
vid +20 °C 10 år 12 år 6/8/10 år
vid +50 °C 2 år 1,5 år 1 år
Laddcykler
vid 80% utsläppsdjup 1 600 400 250
vid 50% utsläppsdjup 2 200 650 450
Vikt
Vikt 380 - 680 g/Ah 820 g/Ah 600 - 1400 g/Ah
Teknisk support
Handledningar

I våra handledningar hittar du steg-för-steg-instruktioner för att ta din batterimodul i drift eller byta batteri.

Till handledningarna
En man tittar på en handledning på en skärm