För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning finns en ständig kommunikation med QUINT UPS. Automatisk igenkänning av energilagringsmodulen och möjlighet att byta ut den utan verktyg under drift gör att installationen går snabbt. Energilagringsmodulen för QUINT UPS med IQ Technology lämnar lagret fulladdad.
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
-
Energilagringsmodul
2320380
E-nummer:
5240007
E-nummer:
5240007
Underhållsfritt batteri på dubbelskiktskondensatorbasis, 24 V DC, 20 KJ, automatisk identifiering och kommunikation med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
Godkännande-ID: LR22136091TABV
Godkännande-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528ABS
Godkännande-ID: 22-2244289-PDADNV
Godkännande-ID: TAA0000265| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Maximal livslängd
Underhållsfria dubbelskiktskondensatorer