QUINT buffertmodul med underhållsfri energilagringsmodul på kondensatorbas för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 20 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107.
Buffertmodul
Bygg upp din avbrottsfria strömförsörjning med underhållsfria buffertmoduler. Skydda din applikation och hantera flera sekunders nätbortfall. Buffertmodulerna förenar den elektroniska omkopplingsenheten och en underhållsfri energilagringsmodul baserat på en underhållsfri kondensator i samma enhet. De är avsedda för DIN-skenemontage och sparar plats tack vare den kompakta konstruktionen.
QUINT-buffertmodul med underhållsfri kondensatorbaserad energilagringsmodul för DIN-skenemontage, avskild ingång: 24 V DC, avskild utgång: 24 V DC/40 A, med integrerad SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107
QUINT buffertmodul med underhållsfri energilagringsmodul på kondensatorbas för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 40 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107.
Fördelar
- Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion av buffertmodulen
- Enkel hantering: underhållsfri genom elektrolytkondensatorer
- Kan även användas med strömförsörjningar i det lägre effektområdet
Buffertmodul QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – kompakta buffertmoduler för avbrott som pågår flera sekunder
QUINT BUFFER är en buffertmodul som överbryggar strömavbrott på sekunden och består av en kapsling där både den elektroniska omkopplingsenheten och energilagringsmodulen ryms.
- Elektrolytkondensatorer
- Omfattande signalering (LED och signalplintar)
- Stort temperaturområde: -40 °C … +70 °C
- Fast och variabel tillkopplingsgräns: automatiskt läge optimerat för strömförsörjningarna QUINT POWER, manuell inställning för ytterligare applikationer är möjlig