Överbrygga avbrott i sekundområdet med buffertmodulerna i QUINT-serien för DIN-skenemontage. QUINT BUFFER förenar den elektroniska omkopplingsenheten och en underhållsfri energilagringsmodul baserat på en underhållsfri kondensator i samma enhet.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Buffertmodul
2908283
E-nummer:
5240448
E-nummer:
5240448
QUINT buffertmodul med underhållsfri energilagringsmodul på kondensatorbas för montering på DIN-skena, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 40 A, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0063cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Platsbesparande kompakt konstruktion
Underhållsfri genom elektrolytkondensatorer
Kan även användas med strömförsörjningar i det lägre effektområdet