AC-UPS för DIN-skena

AC-UPS för DIN-skena

Vår AC-UPS för DIN-skenan ger din anläggning maximal felsäkerhet och tillgänglighet vid spänningsbortfall eller spänningsvariationer. Utgången på AC-UPS avger en ren sinusvåg och försörjer AC-lasterna med avbrottsfri växelström. Välj en optimal AC-UPS med passande batterimodul för din tillämpning.

Go to Product Detail Page for item 2320283
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Avbrottsfri strömförsörjning
QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Avbrottsfri strömförsörjning
2320283
E-nummer: 5240472

Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology för montering på DIN-skenemontage. Ingång: 120 V AC/230 V AC, utgång: 120 V AC/230 V AC/1 kVA. Ger hela tiden information om batterimodulens laddningsnivå, återstående funktionstid och livslängd och ökar på så sätt anläggningens tillgänglighet. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

HP-UPS för belastningar upp till 2,5 kVA

HP-UPS med batterimodul

High Power AC-UPS för effekter upp till 2,5 kVA

Nya QUINT-HP-UPS:en för väggmontering, med IQ Technology och en matchande extern batterimodul säkerställer maximal systemtillgänglighet. Online-topologin med en ren sinusvåg förser tillförlitligt AC-lasterna med en perfekt spänning vid effekter från 1,5 till 2,5 kVA.

QUINT-HP-UPS har en plats för tillvalet kommunikationskort, t.ex. USB och RS232/RS485. UPS:ens laddningsstatus samt batterimodulens överbryggningstid och livslängd kan när som helst hämtas via programvaran. I händelse av strömavbrott säkerställer QUINT-HP-UPS:en en avbrottsfri övergång till buffertdrift och tillbaka. Nätets in- och utgångsspänningar är då synkrona.

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

Intelligent AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS med IQ Technology

AC-UPS:en med IQ Technology ger maximal anläggningstillgänglighet. Den intelligenta UPS:en övervakar och optimerar din batterimodul.

Tack vare IQ Technology har du koll på laddstatusen och den återstående bufferttiden för batterimodulen och varnas i tid vid fel. Dessutom maximerar du batterimodulens livslängd och kan överföra all relevant information till din dator och överordnade styrsystem.

TRIO AC-UPS med integrerat batteri

TRIO AC-UPS med integrerat batteri

AC-UPS med integrerat batteri

AC-UPS:en med integrerat batteri sparar utrymme i apparatskåpet och är särskilt lätt att eftermontera i befintliga system.

AC-UPS:en kombinerar UPS och batterimodul i en kapsling och garanterar särskilt långa överbryggningstider med den integrerade VRLA-batterimodulen. Det är möjligt att starta från batterimodulen även utan strömförsörjning (120 V/230 V) tack vare kallstartfunktionen BAT-START. Dessutom har AC-UPS:en ett integrerat USB-gränssnitt för anslutning till överordnade styrsystem. Via detta gränssnitt kan anslutna industridatorer enkelt stängas av.

Batterimoduler

Komplettera ditt modulära UPS-system med en passande batterimodul och uppnå maximal anläggningstillgänglighet. Vid hög livslängd, lång överbryggningstid eller extrema omgivningsförhållanden – vi erbjuder den perfekta batterimodulen för din AC-UPS.

Batterimoduler

Batterimoduler