QUINT-HP-UPS für för väggmontering, med IQ Technology och en matchande extern batterimodul säkerställer maximal systemtillgänglighet. Online-topologin med en ren sinusvåg förser tillförlitligt AC-lasterna med en perfekt spänning vid effekter från 1,5 till 2,5 kVA.
QUINT-HP-UPS/230AC/1.5KVA/PT
-
Avbrottsfri strömförsörjning
1136811
QUINT AC UPS, IQ Technology, Väggmontering, ingång: 230 V AC, utgång: 230 V AC / 1500 VA.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Ingångsspänning | 200 V AC -10 % / +20 % |
210 V AC -15 % / +20 % | |
220 V AC -15 % / +20 % | |
230 V AC -20 % / +15 % | |
240 V AC -20 % / +10 % | |
Typ av matningsspänning | AC |
Frekvensområde (fN) | 47,5 Hz ... 52,5 Hz |
57 Hz ... 63 Hz | |
Bypass-säkring | 16 A T 250 V |
Tillåten försäkring | B16 B25 C16 C25 |
Strömförbrukning | nom. 9,5 A (200 V AC) |
nom. 9,1 A (210 V AC) | |
nom. 8,6 A (220 V AC) | |
nom. 8,3 A (230 V AC) | |
nom. 7,9 A (240 V AC) | |
max. 12,9 A (200 V AC) | |
max. 13 A (210 V AC) | |
max. 12,4 A (220 V AC) | |
max. 12,6 A (230 V AC) | |
max. 12,1 A (240 V AC) | |
Dimensionerad korttidsströmfasthet Icw | 6 kA |
Klassificering enligt IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
Verkningsgrad | > 95 % (100 % belastning, batteri laddat) |
> 91 % (100 % belastning, batteri laddat) | |
Skenbar effekt | 1500 VA |
Aktiv effekt | 1350 W |
Effektfaktor (cos phi) | 0,9 |
Crest-faktor | 2,8 |
Omkopplingstid | 0 ms |
Möjlighet till parallellkoppling | ja |
max. 3 | |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
Överbelastningsförmåga Nätdrift | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, växla sedan till bypassdrift) |
Överbelastningsförmåga Batteridrift | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, därefter frånkoppling) |
Överbelastningsförmåga Bypassdrift | 120 % ... 150 % (permanent/ 20 s, därefter frånkoppling) |
Dimensionerad korttidsströmfasthet Icw | 6 kA |
Nätdrift | |
Utgångsspänning | 200 V AC ±2 % |
210 V AC ±2 % | |
220 V AC ±2 % | |
230 V AC ±2 % | |
240 V AC ±2 % | |
Utgångsspänningens form | ren sinus |
Utgångsström | nom. 7,5 A (200 V AC) |
nom. 7,1 A (210 V AC) | |
nom. 6,8 A (220 V AC) | |
nom. 6,5 A (230 V AC) | |
Statisk Boost (IStat.Boost) | nom. 6,3 A (240 V AC) |
Förlusteffekt tomgång maximal | 35 W |
Förlusteffekt märklast maximal | < 60 W (100 % belastning, batteri laddat) |
Nominell utgångsfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Utgångens frekvenstolerans) | |
Elektronisk strömbegränsning | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Batteridrift | |
Förlusteffekt tomgång maximal | 32 W |
Förlusteffekt märklast maximal | 130 W (100 % belastning, batteri laddat) |
Nominell utgångsfrekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
±0,5 % (Utgångens frekvenstolerans) | |
Störfaktor (THD) | < 3 % (linjär last) |
< 8 % (icke-linjär last) | |
Elektronisk strömbegränsning | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
Ingång | |
Ingångsspänning | 48 V DC |
max. 60 V DC | |
Ingångsström | max. 40 A |
Nominellt kapacitetsområde | 7 Ah ... 200 Ah |
Laddningsström | max. 7 A |
Utgång | |
Kortslutningsström | 650 A (< 1,5 ms) |
Allmänt | |
Möjlighet till parallellkoppling | ja |
max. 5 | |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
IQ-Technology | ja |
Tillåten försäkring | 40 A |
Temperaturgivare | ja |
Tillåten försäkring | 40 A |
Ingång | |
Position | 1.x |
Märkning | 1.1 (L), 1.2 (N) |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 1.1 (L), 1.2 (N) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 1,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² (Cu) |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 16 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Ingång | |
Position | 1.x |
Märkning | 1.3 () |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 1.3 () |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 2,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 14 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Utgång | |
Position | 2.x |
Märkning | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 2.1 (L), 2.2 (L'), 2.3 (N), 2.4 () |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 1,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 1,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
AWG | 16 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Batteri | |
Position | 4.x |
Märkning | 4.1, 4.2 |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 4.1 (+), 4.2 (-) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 6 mm² ... 16 mm² |
flexibel | 6 mm² ... 16 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 6 mm² ... 16 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 6 mm² ... 16 mm² |
AWG | 8 ... 6 (Cu) |
Avisoleringslängd | 18 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Signal | |
Position | 3.x |
Märkning | 3.1 ... 3.9 |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 3.1 (Alarm), 3.2 (Bat.-Mode), 3.3 (Power Good), 3.4 (Ready), 3.5 (P>Pn), 3.6 (Service Required), 3.7 (Bat.-Start), 3.8 (Remote), 3.9 (SGnd) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 12 (Cu) |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel/trådändhylsa) |
Kommunikation | |
Position | 5.x |
Märkning | 5.1 ... 5.3 |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 5.1 (LIN), 5.2 (Parallel Port), 5.3 (Parallel Port) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | RJ45 |
Gränssnitt | Kommunikationsgränssnitt batterimodul |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | RJ45 |
Position | 5.x |
Låsning | Spärrhakar |
Överföringsfysik | Twisted-Pair 4x2 |
Gränssnitt | Kommunikationsgränssnitt parallelldrift |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | RJ45 |
Position | 5.x |
Låsning | Spärrhakar |
Överföringsfysik | Twisted-Pair 4x2 |
Signalingång Bat.-Start | |
Benämning av signalering | Bat.-Start |
Position | 3.x |
Polmärkning | 3.7 (Bat.-Start) |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan bat.-start och SGnd) |
Signalingång Remote | |
Benämning av signalering | Remote |
Position | 3.x |
Polmärkning | 3.8 (Remote) |
Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
High-signal | Öppen (> 35 kΩ mellan remote och SGnd) |
Signalutgång Alarm | |
Position | 3.x |
Benämning av signalering | Larm |
Polmärkning | 3.1 (Alarm) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signalutgång Battery Mode | |
Position | 3.x |
Benämning av signalering | Bat.-Mode |
Polmärkning | 3.2 (Bat.-Mode) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signalutgång Power Good | |
Position | 3.x |
Benämning av signalering | Power Good |
Polmärkning | 3.3 (Power Good) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signalutgång Ready | |
Position | 3.x |
Benämning av signalering | Ready |
Polmärkning | 3.4 (Ready) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signalutgång P > PN | |
Position | 3.x |
Benämning av signalering | P>Pn |
Polmärkning | 3.5 (P>Pn) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signalutgång Service Required | |
Position | 3.x |
Benämning av signalering | Service Required |
Polmärkning | 3.6 (Service Required) |
Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
Utgångsspänning | 24 V |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
Signaljord SGnd | |
Funktion | Signaljordning |
Referenspotential | för signalingångar och signalutgångar |
Produkttyp | AC-UPS |
Produktfamilj | QUINT AC UPS |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Artikelmått | |
Bredd | 150 mm |
Höjd | 240 mm |
Djup | 143 mm |
Borrhål | |
Diameter | 5,5 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | Väggmontering |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Stötar | 30g per rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Avbrottsfria strömförsörjningssystem | |
Normbeteckning | Avbrottsfria strömförsörjningssystem |
Standarder/föreskrifter | EN 62040-1 |
EN 62040-2 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störutsändning |
Immunitet | Störtålighet |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | ± 6 kV |
Lufturladdning | ± 8 kV |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | ± 2 kV |
± 2 kV | |
Utgång | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
± 2 kV (Parallell kommunikation, batterimodul) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Signal | 1 kV (osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Ingång/utgång | ± 1 kV (symmetrisk) |
± 2 kV (osymmetrisk) | |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Signal | 10 V (osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 50 Hz |
Signal | 30 A/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Översvängningar och mellanharmoniska | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-13 |
Översvängningar och mellanharmoniska | |
Anmärkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 1136811 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMUW15 |
Produktnyckel | CMUW15 |
GTIN | 4063151073435 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4 800 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 300 g |
Tullnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-144719-ULEU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ren sinuskurva i normal- och batteridrift
Kan parallellkopplas för effektökning, redundans eller för ett 3-AC -system
Start från energilagringsmodulen är möjlig även utan huvudmatning
Kommunikationsplattform: Com.board med USB- eller seriellt gränssnitt
Kompakt utförande tack vare aktiv kylning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge