Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - Avbrottsfri strömförsörjning
2905909

Avbrottsfri strömförsörjning 1AC/1AC/750 VA med integrerat batteri, bly-AGM, VRLA-teknik, 24 V DC, 4 Ah för 230 V AC-applikationer.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Friktionsfri övergång genom ren sinuskurva: producerad sinus i batteridrift synkront till tidigare matande nät
Platsbesparande: UPS-modul och batteri förenat i en kapsling
Långa överbryggningstider med integrerat VRLA-batteri, kan utökas med en ytterligare batterimodul
USB-gränssnitt för anslutning till överordnade styrsystem som t.ex. industridatorer
Start från energilagringsmodulen är möjlig även utan huvudmatning