De avbrottsfria strömförsörjningarna för industriella AC-applikationer säkerställer maximal felsäkerhet och anläggningstillgänglighet vid spänningsbortfall eller -fluktuationer. AC-UPS levererar en ren sinuskurva i utgången och försörjer AC-laster med upp till 500 VA utan avbrott. Välj den optimala AC-UPS-enheten med rätt batterimodul för din applikation.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB
-
Avbrottsfri strömförsörjning
1067327
QUINT AC UPS, IQ Technology, DIN-skenemontage, ingång: 120 V AC / 230 V AC, utgång: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. utgång: 120 V AC / 500 VA. utgång: 230 V AC / 500 VA.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Ingångsspänning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Ingångsspänningsområde | 90 V AC ... 264 V AC |
| Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Frekvensområde (fN) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tillåten försäkring | max. 25 A |
| Strömförbrukning | 6,9 A (100 V AC) |
| 2,86 A (240 V AC) | |
| 19 A (24 V DC) |
| Verkningsgrad | > 97 % (100 % last, vid laddad energilagringsmodul) |
| ~ 87 % (100 % last) | |
| Skenbar effekt | 500 VA |
| Aktiv effekt | 400 W |
| Effektfaktor (cos phi) | 0,8 |
| Crest-faktor | 2,8 |
| Omkopplingstid | < 10 ms |
| UPS-klassificering | VFD-SS-311 |
| Möjlighet till parallellkoppling | nej |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Överbelastningsförmåga Nätdrift | Enligt intern säkring |
| Överbelastningsförmåga Batteridrift | 105 % (kontinuerligt) |
| 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, därefter frånkoppling) | |
| Nätdrift | |
| Utgångsspänning | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Märkutgångsström (IN) | 4,17 A (120 V AC) |
| 2,17 A (230 V AC) | |
| Förlusteffekt tomgång maximal | typ. 9 W (120 V AC) |
| typ. 10 W (230 V AC) | |
| Förlusteffekt märklast maximal | typ. 10 W (120 V AC) |
| typ. 11 W (230 V AC) | |
| Nominell utgångsfrekvens | 60 Hz ±5 Hz |
| 50 Hz ±5 Hz | |
| Utgångssäkring | 10 A 400 V gRL |
| Batteridrift | |
| Utgångsspänning | 120 V AC ±2 % |
| 230 V AC ±2 % | |
| Utgångsspänningens form | ren sinus |
| Förlusteffekt tomgång maximal | ca. 23 W (120 V AC) |
| ca. 24 W (230 V AC) | |
| Förlusteffekt märklast maximal | ca. 57 W (120 V AC) |
| ca. 54 W (230 V AC) | |
| Nominell utgångsfrekvens | 60 Hz |
| 50 Hz | |
| ±5 % (nätansluten) | |
| ±0,5 % (Införd) | |
| Störfaktor (THD) | < 3 % (linjär last) |
| < 8 % (icke-linjär last) | |
| Elektronisk strömbegränsning | > 2,5 x IN (> 200 ms) |
| Ingång | |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Djupurladdningsskydd | 20 V DC ... 24 V DC (parametrerbar) |
| Nominellt kapacitetsområde | 3,4 Ah ... 200 Ah (5x 40 Ah) |
| Laddningsström | max. 5 A |
| Laddningsspänning | 24 V DC ... 31 V DC (temperaturkompenserat) |
| Allmänt | |
| Batteriteknik | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION (se kapitel: beställningsdata) |
| Laddningskurva | IU0U |
| Tillåten försäkring | 50 A |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 30 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Batteri | |
| Position | 4.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Gränssnitt | USB (Modbus/RTU) |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | MINI-USB typ B |
| Anslutningsmärkning | 5.1 |
| Låsning | Skruv |
| Överföringsfysik | USB 2.0 |
| Kabellängd max | 3 m |
| Potentialfördelning | ja |
| Signalingång Bat.-Start | |
| Benämning av signalering | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Polmärkning | 3.6 (Bat.-Start 230 V), 3.7 (Bat.-Start 120 V) |
| Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan bat.-start och SGnd) |
| Signalingång Remote | |
| Benämning av signalering | Remote |
| Position | 3.x |
| Polmärkning | 3.8 (Remote) |
| Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Öppen (> 35 kΩ mellan remote och SGnd) |
| Signalutgång Alarm | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Larm |
| Polmärkning | 3.1 (Alarm) |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| LED-statusindikering | röd |
| Signalutgång Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Bat.-Mode |
| Polmärkning | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| LED-statusindikering | gul |
| Signalutgång AC OK | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | AC OK |
| Polmärkning | 3.3 (AC OK) |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| LED-statusindikering | grön |
| Signalutgång Ready | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | Ready |
| Polmärkning | 3.4 (Ready) |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 A |
| LED-statusindikering | grön |
| Signalutgång P > PN | |
| Position | 3.x |
| Benämning av signalering | P>Pn |
| Polmärkning | 3.5 (P>Pn) |
| Kopplingsutgång | Transistorutgång, aktiv |
| Utgångsspänning | 24 V |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Signaljord SGnd | |
| Anslutningsmärkning | 3.9 |
| Funktion | Signaljordning |
| Referenspotential | för signalingångar och signalutgångar |
| Antal faser | 1 |
| Produktfamilj | QUINT AC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 445469 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 (≤ 130 V AC) |
| 2 (> 200 V AC) | |
| Artikelmått | |
| Bredd | 180 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 125 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Användningshöjd | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
| Stötar | 20g per rumsriktning (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Avbrottsfria strömförsörjningssystem | |
| Normbeteckning | Avbrottsfria strömförsörjningssystem |
| Standarder/föreskrifter | EN 62040-1 |
| UL | |
| Märkning | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störsändning enligt EN 62040-2 |
| Immunitet | Störtålighet enligt EN 62040-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV |
| Lufturladdning | ± 8 kV |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| ± 2 kV | |
| Utgång | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| ± 2 kV (USB) | |
| Anmärkning | Kriterium A (B för USB) |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Signal | 1 kV (osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ingång/utgång | ± 1 kV (symmetrisk) |
| ± 2 kV (osymmetrisk) | |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Signal | 1 kV (osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Signal | 30 A/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 1067327 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUI15 |
| Produktnyckel | CMUI15 |
| GTIN | 4055626736082 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3 062 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 724 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | f227974b-e780-4747-843e-676d1b6d6151 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 116,593 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - Batterimodul 2320351
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Batterimodul 2908232
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Datakabel 2908217
-
FUSE 10A/400V GRL - Säkring 2908358
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
UWA 182/52 - Monteringsadapter 2938235
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907919
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Konfigurationsprogramvara 1252232
Fördelar
Friktionsfri övergång genom ren sinuskurva: producerad sinus i batteridrift synkront till tidigare matande nät
Universellt användbar tack vare den modulära kombinationen av UPS-modul och batterimodul (VRLA och WTR)
USB-gränssnitt för anslutning till överordnade styrsystem som t.ex. industridatorer
Start från energilagringsmodulen är möjlig även utan huvudmatning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge