UPS-moduler med integrerat batteri är särskilt utrymmessnåla: UPS-modul och batteri i en och samma kapsling. TRIO AC-UPS har en ren sinuskurva som säkerställer felfri övergång till batteridrift. Anslutna industridatorer kan stängas av säkert via det integrerade USB-gränssnittet.
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2905908
Avbrottsfri strömförsörjning 1AC/1AC/750 VA med integrerat batteri, bly-AGM, VRLA-teknik, 24 V DC, 4 Ah för 120 V AC-applikationer.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Allmänt | |
| Anmärkning batteri | Denna produkt innehåller ett batteri med begränsad hållbarhet, det behöver laddas med några månaders mellanrum. Produktförpackningen är märkt så att det framgår när batteriet behöver tas i drift eller laddas upp. Information om generell hållbarhetstid finns i avsnittet Energilagringsmodul under ”Senaste idrifttagning”. |
| AC-drift | |
| Ingångsspänning | 120 V AC |
| Ingångsspänningsområde | 96 V AC ... 138 V AC |
| Typ av matningsspänning | AC |
| Frekvensområde (fN) | 45 Hz ... 55 Hz |
| 55 Hz ... 65 Hz | |
| Strömförbrukning | 6 A (max.) |
| Effektfaktor (cos phi) | 0,8 |
| Ingångssäkring | 10 A 400 V gRL |
| Tillåten försäkring | B10 B16 Listed breaker |
| Digital Styrning (kan konfigureras) | |
| Benämning | Remote |
| Low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
| High-signal | Öppen (> 35 kΩ mellan remote och SGnd) |
| Digital Styrning Low-Active (kan konfigureras) | |
| Start i batteriläge 120 V AC low-signal | Anslutning till SGnd med < 2,7 kΩ |
| Start i batteriläge 120 V AC high-signal | Öppen (> 200 kΩ mellan bat.-start och SGnd) |
| Klassificering enligt IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| Verkningsgrad | > 95 % (100 % last, med laddat batteri) |
| ~ 81 % (100 % last) | |
| Nominell utspänning | 120 V AC |
| Utgångsspänningens form | ren sinus |
| Märkutgångsström (IN) | 6 A |
| Överbryggningstid | 60 s |
| Möjlighet till parallellkoppling UPS | nej |
| Seriekopplingsbarhet UPS | nej |
| Skenbar effekt | 750 VA |
| Märkeffekt | 600 W (Aktiv effekt) |
| Crest-faktor | 2,8 |
| Omkopplingstid | < 10 ms |
| Möjlighet till parallellkoppling | nej |
| Möjlighet till seriekoppling | nej |
| Nätdrift | |
| Nominell utspänning | 120 V AC |
| Märkutgångsström (IN) | 6 A (750 VA) |
| Batteridrift | |
| Nominell utspänning | 120 V AC |
| Märkutgångsström (IN) | 6 A (750 VA) |
| Frekvens (efter automatisk avkänning i nät) | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Signal: Larm | |
| Utgångsspänning | 24 V (SELV) |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Signal: Batteriläge | |
| Utgångsspänning | 24 V (SELV) |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Signal: Ready | |
| Utgångsspänning | 24 V (SELV) |
| Strömbelastningsförmåga | ≤ 20 mA |
| Signal: | |
| Signaljord SGnd | Referenspotential för bat.-mode, Ready, Remote och bat.-start |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Laddningsström | 0,7 A ... 1,1 A |
| Nominell kapacitet | 4 Ah |
| Nominellt kapacitetsområde | 4 Ah |
| Laddningstid | 7 h |
| Bufferttid | 20 min (100 W) |
| 4 min (300 W) | |
| 1 min (600 W) | |
| Senaste drifttagningen (endast batteri) | 6 Månader (0 °C ... 20 °C) |
| Senaste idrifttagning (enbart batterier) – område | 6 Månader ... 3 Månader (20 °C ... 30 °C) |
| 3 Månader ... 1 Månader (30 °C ... 40 °C) | |
| Batteriteknik | Bly-AGM |
| Lagringsmedium | Bly-AGM |
| Typ ackumulator | 2x Panasonic UP-VW1220P1 / BB Battery HR4.2-12FR |
| Expanderbar med externt batteri | 1x 24 V 4 Ah |
| Batterisäkring | 40 A, 32 V |
| Ingång | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 4 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Utgång | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 4 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 12 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Signal | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Signal | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv min | 0,2 mm² |
| Ledararea styv max | 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
| Ledararea flexibel max. | 1,5 mm² |
| Ledararea AWG min. | 24 |
| Ledararea AWG max. | 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Gränssnitt | Mini-USB typ B |
| Kabellängd max | 3 m |
| Signaltyper | LED |
| Signalutgång: Transistorutgång, aktiv | |
| Benämning av signalering | Larm |
| Statusindikering | LED |
| Färg | röd |
| Signalutgång: Transistorutgång, aktiv | |
| Benämning av signalering | Batteriläge |
| Statusindikering | LED |
| Färg | gul |
| Signalutgång: Transistorutgång, aktiv | |
| Benämning av signalering | Ready |
| Signalutgång | |
| Statusindikering | LED |
| Färg | grön |
| Signalutgång | |
| Benämning av signalering | Batteriladdning |
| Statusindikering | LED |
| Färg | gul |
| Signalutgång | |
| Benämning av signalering | Service |
| Statusindikering | LED |
| Färg | röd |
| Antal faser | 1 |
| Produktfamilj | TRIO AC-UPS - UPS med integrerat batteri |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 206000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | I |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Tid | 32861 h |
| Bredd | 210 mm |
| Höjd | 170 mm |
| Djup | 136 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Kapslingens utförande | DX51D+AZ (stålplåt/Galvalume) |
| Huvens utförande | PC + ABS |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 40 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -15 °C ... 40 °C (vid laddat batteri) |
| Användningshöjd | ≤ 3000 m (> 2000 m, beakta derating) |
| Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (25 °C, ingen kondens) |
| Stötar | 20g per rumsriktning (EN 60068-2-27) |
| 30g per rumsriktning med UWA 130 | |
| Vibration (drift) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Standarder | |
| Standard-avbrottsfria strömförsörjningssystem | EN 62040-1 |
| UL-godkännanden | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Störutsändning | Störsändning enligt EN 62040-2 |
| Immunitet | Störtålighet enligt EN 62040-2 |
| Immunitet | Störtålighet i enlighet med EN 61000-6-1 (bostadsområde), EN 61000-6-2 (industriområde) och EN 61000-6-5 (ställverk), IEC/EN 61850-3 (energiförsörjning) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Anmärkning | Kriterium A (B för USB) |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 60 Hz |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Störutsändning | |
| Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2905908 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUO15 |
| Produktnyckel | CMUO15 |
| GTIN | 4055626007397 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6 359 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6 098 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 387c5bfb-b3a6-451f-9b8a-416d41c19289 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 157,106 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1394730
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Avbrottsfri strömförsörjning reservbatteri 1283116
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Datakabel 2908217
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2907918
-
UWA 130 - Monteringsadapter 2901664
-
FUSE 10A/400V GRL - Säkring 2908358
-
FUSE 40A/32V ATOF - Säkring 2908357
Fördelar
Friktionsfri övergång genom ren sinuskurva: producerad sinus i batteridrift synkront till tidigare matande nät
Platsbesparande: UPS-modul och batteri förenat i en kapsling
Långa överbryggningstider med integrerat VRLA-batteri, kan utökas med en ytterligare batterimodul
USB-gränssnitt för anslutning till överordnade styrsystem som t.ex. industridatorer
Start från energilagringsmodulen är möjlig även utan huvudmatning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge