Kortvariga nätbortfall överbryggas av den helt underhållsfria, kondensatorbaserade buffertmodulen QUINT BUFFER med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Med buffertmodulen säkerställs matningen även instabila nät och process data kan även sparas vid kortare nätbortfall. För funktionsövervakning används en aktiv kopplingsutgång samt en kontrollampa. Med den integrerade dioden kan förbrukare fördelas i buffrade och obuffrade laster. På så sätt förlängs bufferttiden och de buffrade förbrukarna skyddas mot fel i interna nät.
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
Buffertmodul
2320393
QUINT-buffertmodul med underhållsfri kondensatorbaserad energilagringsmodul för DIN-skenemontage, avskild ingång: 24 V DC, avskild utgång: 24 V DC/40 A, med integrerad SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkännande-ID: LR22136091TABV
Godkännande-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 123528ABS
Godkännande-ID: 22-2244289-PDADNV
Godkännande-ID: TAA0000265| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Längre bufferttid med integrerad frånkopplingsfunktion
Robust tack vare driftsäker försörjning vid temperaturer mellan -25 °C och +80 °C
Platsbesparande med elektronisk kopplingsenhet och energilagringsmodul i samma kapsling
Flexibel både i automatläge och med manuell inställning