UPS-moduler med integrerat batteri är särskilt utrymmessnåla: UPS-modul och batteri i en och samma kapsling. Allt som behöver göras är att förkoppla en strömförsörjning.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2320267
E-nummer:
5240231
E-nummer:
5240231
Avbrottsfri strömförsörjning med IQ Technology och integrerat batteri för DIN-skenemontage, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC/10 A,batteri: bly-AGM 4 Ah, inkl. monterad universaladapter för DIN-skena UTA 107/30
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning batteri | Denna produkt innehåller ett batteri med begränsad hållbarhet, det behöver laddas med några månaders mellanrum. Produktförpackningen är märkt så att det framgår när batteriet behöver tas i drift eller laddas upp. Information om generell hållbarhetstid finns i avsnittet Energilagringsmodul under ”Senaste idrifttagning”. |
DC-drift | |
Ingångsspänning | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
Ingångsspänningsområde DC | 18 V DC ... 30 V DC |
Typ av matningsspänning | DC |
Bufferttid | 180 min (1 A) |
10 min (10 A) | |
Strömförbrukning | 18,6 A (24 V DC) |
9,5 mA | |
3,6 A | |
14 A |
Verkningsgrad | > 97,6 % (Nätdrift, vid laddat batteri) |
96,41 % | |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utgångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
Märkutgångsström (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
Utgångsströmbegränsning | > 15 A (Batteridrift) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Uteffekt | 240 W |
Förlusteffekt | 3,1 W (Nätdrift) |
3,19 W (Nätdrift) | |
1,8 W (Nätdrift) | |
6,3 W (Batteridrift) | |
4 W (Batteridrift) | |
5,1 W (Batteridrift) | |
Utgångssäkring | 1x 25 A |
Möjlighet till parallellkoppling | 2 |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
Nätdrift | |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utgångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (UOUT = UIN - 0,1 V DC) |
Märkutgångsström (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (0 °C ... 40 °C) |
Varaktighet | 12 ms (SFB-teknik) |
Batteridrift | |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utgångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Märkutgångsström (IN) | 10 A (0 °C ... 40 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 15 A (0 °C ... 40 °C) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 65 A (0 °C ... 40 °C) |
Varaktighet | 15 ms (SFB-teknik) |
Signal: Larm | |
Beskrivning av utgången | Relä |
Utgångsspänning | ≤ 30 V AC/DC |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 100 mA |
Signal: Batteriladdning | |
Beskrivning av utgången | Relä |
Utgångsspänning | ≤ 30 V AC/DC |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 100 mA |
Signal: Batteriläge | |
Beskrivning av utgången | Relä |
Utgångsspänning | ≤ 30 V AC/DC |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 100 mA |
Signal | |
Strömbelastningsförmåga | ≤ 200 mA |
Märkspänning UN | 24 V DC |
Laddningsspänning | 24 V DC ... 29 V DC (temperaturkompenserat) |
Laddningsström | 1,2 A |
Nominell kapacitet | 4 Ah |
Bufferttid | 180 min (1 A) |
10 min (10 A) | |
Livslängd batterimodul | 6 År ... 9 År (20 °C) |
Senaste drifttagningen (endast batteri) | 6 Månader (0 °C ... 20 °C) |
Senaste idrifttagning (enbart batterier) – område | 3 Månader ... 6 Månader (20 °C ... 30 °C) |
1 Månader ... 3 Månader (30 °C ... 40 °C) | |
Batteriteknik | VRLA-AGM |
Lagringsmedium | VRLA-AGM Battery 4.0 Ah |
Typ ackumulator | 2x BB Battery HR4.2-12FR (from UPS V/C-level 06) |
IQ teknik | ja |
Temperaturgivare | ja |
Nätverkshantering | Ja |
Ingång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 16 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 16 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Signal | |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 12 |
Skruvgänga | M4 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Gränssnitt | IFS (Interface System gränssnitt) |
Signaltyper | LED |
Reläkontakt | |
Gränssnitt/programvara | |
Signalutgång | |
Benämning av signalering | Power In OK |
Statusindikering | LED |
Anvisningar för statusindikering | statisk på |
statisk på | |
Signalutgång: Kopplingsutgång | |
Benämning av signalering | Larm |
Statusindikering | LED |
Anvisningar för statusindikering | statisk på |
Färg | röd |
Anvisningar för statusindikering | statisk på |
Signalutgång: Kopplingsutgång | |
Benämning av signalering | Batteriladdning |
Statusindikering | LED stapeldiagram |
Anvisningar för statusindikering | dynamisk |
Färg | röd/grön |
Anvisningar för statusindikering | dynamisk |
Signalutgång: Kopplingsutgång | |
Benämning av signalering | Batteriläge |
Statusindikering | LED |
Anvisningar för statusindikering | statisk på |
Färg | gul |
Anvisningar för statusindikering | statisk på |
Produkttyp | DC-UPS med integrerat batteri |
Produktfamilj | QUINT UPS – UPS med integrerat batteri |
Avfallshantering | Gamla batterier får inte slängas med hushållssoporna, de ska avfallshanteras enligt gällande nationella föreskrifter. |
IQ teknik | ja |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 806000 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Tid | 295585 h |
Bredd | 120 mm |
Höjd | 169 mm |
Djup | 125 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 5 mm / 5 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 50 mm / 50 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 5 mm, vertikalt 50 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Kapslingens utförande | Förzinkad stålplåt |
Sidodelarnas konstruktion | Förzinkad stålplåt, sluten |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 40 °C |
Omgivningstemperatur (laddning) | 0 °C ... 40 °C |
Omgivningstemperatur (urladdning) | -20 °C ... 50 °C |
Klimatklass | 3K3 (enligt EN 60721) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (25 °C, ingen kondens) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. |
Spårapplikationer | EN 50121-4 |
Standard - Utrustning från starkströmsanläggningar med elektroniska produkter | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Standard - Elektrisk säkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 |
UL-godkännanden | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
UL Listed UL 508 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Lufturladdning | 15 kV (Testskarphetsgrad 4) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 20 V/m |
Frekvensområde | 1 GHz ... 3 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Testfältstyrka | 3 V/m |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 2320267 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMUQV3 |
Produktnyckel | CMUQV3 |
Katalogsida | Sida 344 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356554183 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4 590 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4 114 g |
Tullnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: EAC-ZulassungUL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2320267IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0049cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | daade506-04eb-4a5c-8132-f3afebb0e666 |
Kompatibla produkter
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datakabel 2320490
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datakabel 2320487
-
IFS-OPEN-END-DATACABLE - Datakabel 2320450
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Monteringsadapter 2938196
-
UTA 107/30 - Monteringsadapter 2320089
-
LM-S-UWA - Monteringsadapter 2907466
-
FUSE 15A/32V FKS ATO - Säkring 2908361
-
IFS-CONFSTICK-L - Minneskomponent 2901103
-
UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - Avbrottsfri strömförsörjning reservbatteri 1283116
Fördelar
Enkel hantering tack vare automatisk batteriidentifiering, batteribyte utan verktyg under pågående drift och kommunikation via gränssnitt IFS
Tillförlitlig start av stora laster med höga inkopplingsströmmar med den statiska effektreserven POWER BOOST med upp till 1,5 gånger märkströmmen kontinuerligt
Snabb utlösning av vanliga automatsäkringar med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Universiell användning av apparaten tack vare omfattande certifieringspaket och omfattande parametrer- och diagnostikmöjligheter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge