QUINT4-UPS/24DC/24DC/20 - Avbrottsfri strömförsörjning
2907071
E-nummer: 5240322

QUINT UPS, IQ Technology, DIN-skenemontage, Skruvanslutning, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 20 A, laddström: 5 A

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel integrering i nätverk via PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- och USB-gränssnitt
Utvärdering av State of Health (SOH) och State of Charge (SOC) med det smarta Battery Management System (BMS)
Automatisk identifiering av batterikapacitet och batteriteknik (VRLA, WTR, LI-ION)
Övervakning av sekundärström och spänning samt manuell till- och frånkoppling av anläggningen
SFB Technology löser ut automatsäkringar selektivt. Parallellt anslutna laster fortsätter att arbeta