För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en ständig kommunikation med QUINT UPS. Automatisk igenkänning av batterimodulen och möjlighet att byta ut den utan verktyg under drift gör att installationen går snabbt. Batterimodulerna för QUINT UPS med IQ Technology skickas med optimal laddning till vårt lager.
UPS-BAT/LI/24DC/64WH
-
Batterimodul
1460921
Batterimodul (enhet med batteri), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 64 Wh
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20230517DNV
Godkännande-ID: TAA0000265| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||