För kontinuerlig övervakning och intelligent styrning pågår en ständig kommunikation med QUINT UPS. Automatisk igenkänning av batterimodulen och möjlighet att byta ut den utan verktyg under drift gör att installationen går snabbt. Batterimodulerna för QUINT UPS med IQ Technology skickas med optimal laddning till vårt lager.
UPS-BAT/LI/24DC/189WH
-
Batterimodul
1460922
Batterimodul (enhet med batteri), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. 2x 1532141 krävs som ersättningsbatteri.. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E123528-20230517DNV
Godkännande-ID: TAA0000265| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cULus Listed
Godkännande-ID: E199827-20230523Kompatibla produkter
Fördelar
Snabb installation tack vare automatisk identifiering av batterimodulen och byte under drift utan verktyg
Intelligent batterihantering för kontinuerlig övervakning och hög tillgänglighet med QUINT4 UPS
Lång livslängd tack vare optimerade laddegenskaper och cyklisk hållfasthet
Kompakt lösning för upp till 11 Ah på DIN-skena tack vare hög energitäthet