Nya IO-Link-enhets-I/O-boxar
Med de båda nya IO-Link-enhets-I/O-boxarna AXL E IOL DI16 M12 6M och AXL E IOL DIO8/8 M12 6M utökar Phoenix Contact sortimentet i den nya I/O-generationen Axioline E för automation utan apparatskåp med enheter för digital signalbehandling.
Med ökad kapslingsklass på IP65/67/69 och en helingjuten förzinkad pressgjuten kapsling lämpar sig den nya I/O-generationen Axioline E utmärkt för direkt användning i maskiner vid extra krävande omgivningsförhållanden. Ett större temperaturområde och den höga beständigheten mot påverkan från omgivningen möjliggör användning i många olika applikationer. Samtliga enheter möjliggör en flexibel kabeldragning i fält med beprövade M12-skruvanslutningar eller den nya M12-Push-Pull-snabbanslutningstekniken.
IO-Link-tekniken erbjuder globalt standardiserad genomgående kommunikation från styrsystemet ända ner till sensor-/ställdonsnivån. Ett IO-Link-system består av en IO-Link-master och en IO-Link-enhet och kan integreras i alla vanliga fältbuss- och automationssystem. IO-Link ger åtkomst till processdata, diagnosdata och enhetsinformation samt enhetsparametrar för IO-Link-enheterna. Installationskonceptet mellan en IO-Link-master och en IO-Link-enhet baseras på en enkel oskärmad standardkabel med 3 ledare.