Framtiden för processvärme: Phoenix Contact sätter en ny standard för säker automation inom industriell processvärme
PLCnext Technology Ecosystem från Phoenix Contact uppfyller nu globalt tillämpliga standarder som DIN EN ISO 13577-2/4 och NFPA 85, 86, 87 för industriell processvärme.
Med detta steg positionerar sig företaget på både den europeiska och den nordamerikanska marknaden som en leverantör av funktionella och datasäkra automationslösningar för ugnar och förbränningsanläggningar. Målet är att minska utsläppen och öka säkerheten med hjälp av IIoT, intelligenta förbränningsprocesser och öppna gränssnitt.
Den utökade PLCnext-plattformen kombinerar styrning på maskinnivå med kraven på förbränningsprocesser. Det hjälper tillverkare att uppfylla de höga kraven på säkerhet, tillförlitlighet och prestanda med en öppen och standardiserad lösning. "Industriell processvärme utvecklas snabbt. Våra kunder behöver skalbara, intelligenta och certifierade lösningar. Med PLCnext Technology erbjuder vi ett framtidsinriktat ekosystem som kombinerar säkerhet, konnektivitet och avancerad analys i en modulär plattform", säger Markus Kick, International Business Development Thermoprocessing and Digitalisation på Phoenix Contact.
Företagets termoprocesslösning innehåller alla nödvändiga komponenter. EMpro-enheter tar över energiövervakningen och ger insikter om förbrukningen i realtid. Den höga systemtillgängligheten uppnås genom användning av certifierad spänningsövervakning, en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) och modulära säkringsdistributionssystem. SPE- och APL-omkopplare samt Solid-State-reläer används för säker datatransport. Maskininlärning är också integrerat: Programvarulösningen MLnext tar över den prediktiva styrningen och optimeringen av processer. Det virtualiserade styrsystemet via Virtual PLCnext Control säkerställer flexibel användning. Moderna PID-regulatorer ersätter elektromekaniska komponenter som läcktestare och temperaturövervakare. Phoenix Contact erbjuder också heltäckande funktionell säkerhet för maskin- och processapplikationer, inklusive säker signalkoppling och isolering, säkerhetsreläer för Ex/ATEX-miljöer och stöd för externa nödstoppsenheter. För att upprätthålla robust konnektivitet i högtemperatur- och vibrationszoner erbjuder Phoenix Contacts Heavycon kraftkontakter IP69K-skydd, EMC-skärm och modulära kontaktinsatser för ström, signal och data i ett gränssnitt. Kontakterna är konstruerade för maximal hållbarhet och är därför oumbärliga för förbränningssystem, pannkontroller och processkritiska miljöer.