Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.

  • Filter:
  • Applicerade filter (1):
Kompakta IO-Link-I/O-boxar för fältinstallation

Nya kompakta IO-Link-enheter I/O-boxar för fältinstallation

Med de nya IO-Link-enheterna I/O-boxar från Phoenix Contact kompletteras portföljen för produktfamiljen Axioline E med robusta enheter. Dessa erbjuder digital signalbehandling och flexibla anslutningsalternativ för krävande miljöer.

360°-Security-konceptet från Phoenix Contact

360°-Safety-koncept för heltäckande skydd av produkter, lösningar och tjänster

Även vid datainsamling i solcellsanläggningar eller vindkraftverk är åtkomstsäkerheten för de insamlade uppgifterna och överföringsvägarna oerhört viktiga. Förutom den ständigt ökande faran för hackerattacker finns det olika lagstadgade bestämmelser för att skydda det egna företaget mot cyberattacker. Det handlar bland annat om Cyber Resilience Act, NIS 2-direktivet och KRITIS-förordningen. Det finns för närvarande ingen harmoniserad standard för hur de ska tillämpas. Man måste dock utgå ifrån att den ledande internationella säkerhetsstandarden IEC 62443 kommer att spela en avgörande roll.

Axioline temperaturmätmoduler

Nya motstånds-temperaturmätmoduler för Axioline F och Axioline P

Phoenix Contact utökar sin portfölj av Axioline F och Axioline P fjärr-I/O-system med tre nya moduler för resistiv temperaturmätning (RTD-moduler) som stöder enheter för resistiv temperaturmätning.

Catan C1 EN-applikation

Ny produktfamilj med styrsystem för fastighets- och rumsautomation

Inom fastighets- och rumsautomation används ofta kompakta normcentraler som endast kräver minimalt med utrymme för installation av maskinvaran. Phoenix Contact har därför utökat sin produktportfölj till att även omfatta produkter i normformat. Förutom den beprövade fastighetsstyrningen ILC 2050 BI är nu även den nya controllern Catan C1 EN tillgänglig.

 Nya IO-Link-enhets-I/O-boxar i en robust kapsling av pressgjuten zink

Nya IO-Link-enhets-I/O-boxar

Med de båda nya IO-Link-enhets-I/O-boxarna AXL E IOL DI16 M12 6M och AXL E IOL DIO8/8 M12 6M utökar Phoenix Contact sortimentet i den nya I/O-generationen Axioline E för automation utan apparatskåp med enheter för digital signalbehandling.

Certifikatsöverlämnande för PLCnext Control på Hannover Messe

PLCnext Control certifierad för säker kommunikation enligt IEC 61850 utgåva 2.1 och IEC 62351-3

Phoenix Contacts PLCnext Control är nu även certifierad av DNV i enlighet med de internationella standarderna IEC 61850 utgåva 2.1 och IEC 62351-3 för säker kommunikation i energihanteringssystem. Styrsystemet var tidigare det första på marknaden att certifieras med ett funktionsutbud som uppfyller IEC 62443 4-2 SL2.

Säker IO-modul

Utökad säkerhetsportfölj – säkra IO-moduler för Failsafe over Ethercat

För att implementera ett säkert system erbjuder Phoenix Contact två nya säkerhets-IO-moduler för Safety over Ethercat (FSoE) i en kompakt design.

Secure Edge Box

Smart kantdatorsystem powered by PLCnext Technology

Det öppna ekosystemet PLCnext Technology och Edge-enheterna EPC 1502 och EPC 1522 från Phoenix Contact ger användarna full flexibilitet när det gäller lokal datautvärdering i nya och gamla anläggningar.