Ny produktfamilj med styrsystem för fastighets- och rumsautomation

20.02.2025
Catan C1 EN-applikation

Inom fastighets- och rumsautomation används ofta kompakta normcentraler som endast kräver minimalt med utrymme för installation av maskinvaran. Phoenix Contact har därför utökat sin produktportfölj till att även omfatta produkter i normformat. Förutom den beprövade fastighetsstyrningen ILC 2050 BI är nu även den nya controllern Catan C1 EN tillgänglig.

Det kompakta styrsystemet med en byggbredd på endast sex delningsenheter kännetecknas av en flexibel blandning av 14 individuellt konfigurerbara in- och utgångar, vilket sparar plats och sänker kostnaderna ytterligare. De åtta universella ingångarna lämpar sig bland annat för temperatursensorer, 0 ... 10-V-gränssnitt eller som mätare. De två universella och fyra digitala kanalerna kan ställas in som utgångar eller ingångar. Catan C1 EN är utrustad med en Managed Ethernet-switch och har tre ethernet-, två seriella RS-485- och två USB-C-gränssnitt för anslutning av en kontrollpanel och USB-kringutrustning. Det är också den första Niagara-controllern med ett KNX-TP-gränssnitt. Den jackbara kontrollpanelen stöder lokal idrifttagning, manövrering och underhåll. Det finns också två SPE-gränssnitt för de olika Catan-expansionsmodulerna. Som programmeringsmiljö och för visualisering tillhandahåller Emalytics och Niagara-ramverket ett kraftfullt verktyg som också används av det etablerade ILC 2050 BI. Med den här utrustningen kan protokoll som BACnet, KNX eller Modbus integreras och controllern kan enkelt integreras i en molnmiljö.

Catan C1 EN bidrar till att minska energibehovet i byggnader, ett viktig steg på vägen mot ett All Electric Society där regenerativt genererad energi finns tillgänglig över hela världen i tillräckliga mängder och genomgående kostnadseffektivt som en primär energiform.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation