Modulära AC-ladduttag med reducerat installationsdjup - för flexibel och platsbesparande montering
CHARX connect modular typ 2-ladduttag från Phoenix Contact finns nu med reducerat installationsdjup: Med den tredje generationen presenterar företaget en optimerad lösning för flexibel och utrymmesbesparande integrering i lösningar för laddningsinfrastruktur.
Genom att minska installationsdjupet med nästan 20 mm ger de nya ladduttagen platsbesparingar på upp till 38% jämfört med den tidigare generationen. De är idealiska för kompakta wallboxar och laddstationer med begränsat installationsutrymme. En annan nyhet är att ladduttaget nu kan monteras direkt på kretskortet som ett alternativ till traditionell installation med jackbara anslutningsledningar. Den nya generationen erbjuder också ett urval av tre ställdonspositioner vid klockan 4, klockan 8 och klockan 12. Detta möjliggör skräddarsydd anpassning till olika installationssituationer. Ladduttaget är lämpligt för både fram- och bakmontering.
Liksom sin föregångare är även den tredje generationen baserad på ett modulärt system som prisbelönats två gånger. De enskilda komponenterna och funktionerna kan kombineras individuellt: Skyddslock IP55 i rund eller fyrkantig design, som tillval med integrerad RGB LED-statusindikering och slutare. De jackbara anslutningsledningarna finns också i olika längder och effektklasser, som tillval även med temperaturgivare. Den nya generationen är dessutom helt kompatibel med alla komponenter i CHARX connect modular-familjen och erbjuder därmed maximal designfrihet för tillverkare av AC-laddinfrastruktur.
AC-ladduttagen uppfyller också särskilt höga krav på säkerhet, robusthet och utförande, vilket säkerställer tillförlitlig drift även under krävande omgivningsförhållanden. Den integrerade Power-to-Chemicals-temperaturgivaren (tillval) skyddar mot överhettning, medan den mekaniska slutaren ger ett standardmässigt beröringsskydd i enlighet med kapslingsklass IPXXD. De helgjutna, specialbelagda kontakterna ger dessutom ett enastående korrosionsskydd, lång livslängd och effektiv kraftöverföring. Den intuitiva enhandsmanövreringen och denet kompakta, robusta utförandet med glasfiberarmerad plast gör CHARX connect modular till den perfekta lösningen för en sofistikerad laddinfrastruktur - även i mycket små utrymmen.