Ny online-konfigurator för jackbara industridon
27.08.2025
Heavycon-konfiguratorn är ett online-verktyg för enkel, snabb och säker konfiguration av jackbara industridon. Det stora antalet möjliga kombinationer gör att det ofta är svårt att välja rätt lösning, även för experter. Konfiguratorn hjälper användarna att välja, validera och visualisera kontakter och sparar värdefull tid i projektverksamheten.
Verktyget erbjuder en intelligent kombinationskontroll som undviker felaktiga kombinationer. Projektorienterade konfigurationer kan namnges, sparas och delas. Registrerade användare har tillgång till priser, måttenheter och produkttillgänglighet.
Det finns tre inmatningsalternativ:
- Användarna får färdiga lösningsförslag som de kan beställa direkt eller skräddarsy individuellt.
- Guiden använder enkla frågor för att vägleda dig till det perfekta förhandsvalet i 3D-konfigurationen och är perfekt för att komma igång.
- Expertläget möjliggör fri konfiguration, så att användarna kan bestämma om de vill konfigurera hela kontakten eller bara en sida - särskilt användbart för projektrelaterade krav.
Verktyget är tillgängligt över hela världen på Phoenix Contacts webbplats och kräver ingen installation.
Presskontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com