Phoenix Contact utökar sin produktportfölj med A-kodade, åttapoliga, förmonterade signalkablar med M12 Push-Pull-kontakter. Dessa möjliggör snabb och enkel kabeldragning av signaler.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Enkel signalkablage med M12 Push-Pull-kontakter
Monterade M12 Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar
Phoenix Contact presenterar de nya Push-Pull-nätverkskablarna M12, som möjliggör enkel och tillförlitlig höghastighetsdataöverföring för Ethernet-applikationer.
M23 HYBRID apparatkontakt för våglödning
De nya M23 HYBRID apparatkontakterna för våglödning erbjuder en utrymmesbesparande 3-i-1-lösning. De möjliggör tillförlitlig överföring av signaler, data och ström i en enda kontakt.
M17 PRO hybridkontakter enligt IEC-standard
Den nya hybridkontakten M17 PRO i enlighet med IEC-standarden 61076-2-117 från Phoenix Contact sätter nya standarder när det gäller kompatibilitet och flexibilitet.
Modulär hållarram med Click-in-låsning för jackbara industridon
Den nya modulära hållarramen i HEAVYCON-serien från Phoenix Contact förenklar konsekvent montering och installation av tunga kontakter. Det verktygslösa klick-in-låsningssystemet gör att insatserna kan monteras snabbt och säkert - helt utan skruvar.
HEAVYCON kontaktinsatsmoduler för högströmsapplikationer
De nya HEAVYCON kontaktinsatsmodulerna från Phoenix Contact har utvecklats speciellt för högströmsapplikationer på upp till 300 A. Kombinationen med andra moduler för signal-, data- och kraftöverföring i en kapsling skapar ett mycket kompakt gränssnitt.
Datagränssnitt för apparatskåp och enheter
De nya Data Service Interfaces (DSI) från Phoenix Contact erbjuder en bekväm lösning för servicearbeten på apparatskåp och enheter. Med olika gränssnitt som RJ45 och USB möjliggör de utrymmesbesparande servicegränssnitten snabb och enkel anslutning av ytterligare elektriska enheter.
Ny online-konfigurator för jackbara industridon
Heavycon-konfiguratorn är ett online-verktyg för enkel, snabb och säker konfiguration av jackbara industridon. Det stora antalet möjliga kombinationer gör att det ofta är svårt att välja rätt lösning, även för experter. Konfiguratorn hjälper användarna att välja, validera och visualisera kontakter och sparar värdefull tid i projektverksamheten.
Modulära AC-ladduttag med reducerat installationsdjup - för flexibel och platsbesparande montering
CHARX connect modular typ 2-ladduttag från Phoenix Contact finns nu med reducerat installationsdjup: Med den tredje generationen presenterar företaget en optimerad lösning för flexibel och utrymmesbesparande integrering i lösningar för laddningsinfrastruktur.
Heavycon industriella anslutningar för datacenter
De nya Heavycon-kontakterna för datacenter från Phoenix Contact optimerar energiöverföringen från Protocol Data Unit till IT-rack och erbjuder robust energiöverföring på upp till 70 A. Crimpkontakternas låga övergångsmotstånd minskar energibehovet med upp till 60 procent. Lägre värmeutveckling minskar även kylbehovet.
Vinklad M12-apparatkontakt för THR
Phoenix Contact erbjuder vinklade M12-kontakter för återflödesbearbetning (THR) som har utvecklats speciellt för automatiserad produktion.
Nya batteripolskontakter för batterilager för hushåll
Phoenix Contact lanserar nya kontakter för lagringstillämpningar i hemmet. En mekanisk kodning och färgmärkningen gör att de nya kontakterna passar bra till batteriväxelriktare.
Jackbar strömfördelare i serie PRC 20
Phoenix Contacts nya jackbara strömfördelare för upp till 20 A är den perfekta lösningen för snabb och enkel installation via Plug-and-Play.
Säkra anslutningar för energilagringsmoduler
De nya polaritetssäkrade kontakterna i BPC-serien från Phoenix Contact är idealiska för användning i energilagringsmoduler. Eftersom de kan roteras 360 ° och har olika typer av anslutningar erbjuder de användaren hög flexibilitet.
Standardiserat kontaktsystem för Profinet over SPE
Tekniken som PROFIBUS & Profinet International representerar innebär en mängd innovationer och interoperabilitet mellan olika tillverkare. Det gäller allt från uppkopplingsalternativ till kontakter och kablar.
GameChangers: Revolutionen inom apparatanslutning
Phoenix Contact presenterar GameChangers för apparatanslutning: Med progressiva idéer, tekniker och material erbjuder de högre hastighet, kompaktare format med lättare, robustare, mer flexibla och kraftfulla lösningar för apparattillverkning.
Jackbara industridon med skruvgängor
Phoenix Contact erbjuder monteringshöljen med skruvgängor för enkel och tidsbesparande installation av Heavycon D7 kontakter. Dessa kan enkelt fästas i runda väggöppningar med en M25- eller M32-låsmutter eller skruvas direkt in i motorer och apparater med passande gängor.
Modulära kontaktinsatser med funktion för jackbara industridon
Med de nya kontaktinsatsmodulerna Heavycon HC-M-MWF för industriella anslutningar erbjuder Phoenix Contact en hög grad av funktionalitet för fältkablage. De modulära kontaktinsatserna har ett bryggschakt och en frånskiljarzon. På så sätt skapas t.ex. potentialbryggningar eller säkras krafterna direkt vid applikationen.
Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ anslutningsteknik och förnyelsebar energi
Under mottot ”Change Forward – en konkret framtid” presenterar Phoenix Contact produktnyheter för överföring av signaler, data och kraft på electronica 2024 i München i år (12–15 november). Mässpresentationen kommer att fokusera på banbrytande anslutningsteknik och lösningar för laddinfrastruktur, förnyelsebar energi och likströmslösningar för All Electric Society-industrin.
Jackbara industridon för mät- och testuppgifter inom området skyddsteknik
De nya TSC-kontaktinsatserna HEAVYCON från Phoenix Contact används i mellanspänningsställverk. De är speciellt utformade för mät- och testuppgifter och erbjuder en robust lösning för temporära eller kontinuerliga kontakter.
Konfektionerbara M12-kontakter med Push-Pull-snabblås och Push-Lock-anslutning
Till M12-kontakternas beprövade fördelar hör den industriella robustheten och kompakta mått. Phoenix Contact utökar dessa styrkor med enkel hantering utan verktyg. Push-Pull-snabblåset och Push-Lock-ledaranslutningen gör konfektioneringen och installationen enkel och tillförlitlig.
Push-in-kontaktinsatser för jackbara industridon för kraftöverföring
Push-in-kontaktinsatser för Phoenix Contacts modulära jackbara industridon Heavycon möjliggör en enkel ledaranslutning utan verktyg. De nya kontaktinsatserna för högströmsapplikationer överför tillförlitligt ström på upp till 100 A.
CO2-reduktion tack vare användning av biobaserade plaster inom apparatanslutningstekniken
Phoenix Contact fokuserar på en stegvis styrning mot mer hållbarhet i sina produkter. Redan idag finns det lösningar inom produktkategorierna kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar som har avsevärt förbättrade koldioxidavtryck tack vare processoptimeringar och hållbara material.
Single Pair Ethernet System Alliance har återigen en egen monter på Hannover Messe
I april är det dags för Hannover Messe igen, det viktigaste internationella evenemanget för all teknik som rör industriell omvandling.
Enkel energidistribution utan verktyg med normcentraler
IPD-installationssystemet från Phoenix Contact är en tillförlitlig och bekväm lösning för energidistribution, även i svåra installationssituationer. Tack vare Push-in Technology och bajonettlås ger systemet säker installation av kontakter, skåpsgenomföringar och fördelare, och det utan verktyg.
Kontakter för motoranslutning av jalusier, persienner och markiser
Phoenix Contacts installationskontakter QPD STAK 3 och QPD STAS 3, som kan konfektioneras, underlättar elinstallationen. De har utvecklats speciellt för motoriserad anslutning av persienner, jalusier och markiser.
Flerkabelförskruvningar för maximal flexibilitet
De industriella anslutningarna Heavycon Evo från Phoenix Contact erbjuder en innovativ lösning för många applikationer tack vare den unika, flexibelt monterbara kabelförskruvningen med bajonettfattning. Kabelutgångsriktningen kan ställas in direkt på monteringsplatsen och ändras igen när som helst. Flerkabelförskruvningarna för Heavycon Evo är nya.
Kundanpassade IPD-installationskablar
Installationssystemet IPD från Phoenix Contact är helt jackbart och möjliggör anslutning av 3- och 5-poliga kablar. Push-Lock är en verktygsfri anslutningsteknik som ger tidsbesparande installation av flexibla och solida ledare från 0,5 till 2,5 mm².