Jackbara industridon med skruvgängor

12.11.2024
Jackbara industridon med skruvgängor

Phoenix Contact erbjuder monteringshöljen med skruvgängor för enkel och tidsbesparande installation av Heavycon D7 kontakter. Dessa kan enkelt fästas i runda väggöppningar med en M25- eller M32-låsmutter eller skruvas direkt in i motorer och apparater med passande gängor.

Jackbara industridon i storlek D7 möjliggör flexibel, platsbesparande och robust kabeldragning av maskiner och anläggningar. De nya monteringshöljena med skruvgängor sparar mycket tid vid installationen och erbjuder därmed ett jackbart alternativ till den befintliga kabelförskruvningen. Monteringshöljena och kåpöverdelarna finns i korrosionsbeständigt pressgjuten aluminium eller högkvalitativ plast, i vinklade och raka versioner. De kännetecknas av extra kompakt och robust konstruktion. Tack vare kapslingsklasserna IP66 och IP67 ger de optimalt skydd mot damm och vatten och klarar ett temperaturområde på –40 till +125 °C. Detta möjliggör också säker användning i utomhusapplikationer. Ledande ytor och tätningar ger ett tillförlitligt EMC-skydd och säker drift. Heavycon D7-kontakterna är också stöt- och vibrationssäkra i enlighet med DIN EN 61373. Med dessa egenskaper är de en idealisk lösning för tillförlitlig, utrymmesbesparande signal-, kraft- och dataöverföring. Monteringshöljena för runda väggöppningar säkerställer också snabb installation i olika applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation