Kontakter med Push-in Technology

12.11.2024
Connexis-kontakter med Push-in Technology

De nya Connexis-kontakterna DD31PS med push-in-anslutningsteknik från Phoenix Contact underlättar och snabbar upp kabeldragningen på fältet och i fabriken.

Trenden mot förmonterade lösningar inom industriell produktion ger företagen möjlighet att organisera produktionsprocesserna snabbare och mer effektivt. Det finns dock även anslutningar för olika applikationer i fält som måste dras av specialiserade tekniker på plats.
Push-in-anslutningstekniken hos de nya kabel-till-kort-kontakterna möjliggör flexibel anslutning av komponenter som inte är förmonterade. Tack vare direktanslutningsteknik utan verktyg underlättas push-in-kabeldragningen av styva och flexibla ledare med trådändhylsor. Phoenix Contact erbjuder dessutom kodade kontakter och grunddelar för att förhindra felaktig anslutning.
DD31PS-serien lämpar sig tack vare olika utföranden och varianter för olika applikationer, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Till exempel inom robotteknik, hissteknik eller batterihantering. Kabel-till-kort-kontakterna med push-in-anslutning finns i tvåradiga utföranden med poltal från 4 till 20 och med 3,81 mm delning. De kompletterar den befintliga portföljen av kabel-till-kort-kontakter med crimp-anslutningsteknik.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation