GameChangers: Revolutionen inom apparatanslutning

12.11.2024
GameChangers för apparatanslutning

Phoenix Contact presenterar GameChangers för apparatanslutning: Med progressiva idéer, tekniker och material erbjuder de högre hastighet, kompaktare format med lättare, robustare, mer flexibla och kraftfulla lösningar för apparattillverkning.

Innovativa kontakter som de dubbeltrådiga kontakterna för Single-Pair-Ethernet imponerar inte bara med sin överföringshastighet, utan ger också snabbare design-in, installation och idrifttagning. Kretskortskontakter är kraftfulla lösningar, särskilt när det är ont om utrymme. Varje millimeter används för mer prestanda och funktionstäthet, till exempel med kretskortskontakt med push-in-anslutning med 6,35 mm delning. Innovativ anslutningsteknik, t.ex. kretskortsanslutningar som kan manövreras med spak eller M12-kontakter med Push-Pull-snabblås underlättar apparatanslutningen och gör den enklare och smidigare.

Robusta produkter med hög kapslingsklass, t.ex. väderbeständiga utomhuskapslingar och installationskontakter för säker energidistribution klarar även tuffa förhållanden. Flexibla och anpassningsbara kontakter och kapslingar ger större frihet vid kapslingsdesignen. Kraftfulla kontakter ger full effekt i krävande applikationer. Till exempel kompatibla, tillverkaroberoende M17- och M23-kontakter för kontinuerlig signal- och kraftöverföring eller kontakter för energilagringsmoduler upp till 1 500 V.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation