Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.

  • Filter:
  • Applicerade filter (1):
PV-panelfäste Pico off-grid-system Panelfix fäst i masten

Nytt monteringsfäste för solpaneler - snabbt att installera, flexibelt att använda

De nya Pico off-grid-systemens Panelfix-fästen från Phoenix Contact möjliggör snabb och enkel montering av solcellspaneler i intervallet 20 till 200 Wp, oavsett tillverkare.

Elektronikkapsling med termisk simulering

Elektronikkapsling med termisk simulering

Elektronikkapslingar med passande kylflänsar och optimerade kretskort ger optimal kylning och ökad prestanda för enheterna. För elektronikkapslingar i BC-, ME-IO-, ICS- och UCS-serierna erbjuder Phoenix Contact därför en kombination av passande kylflänsar och en unik simuleringstjänst som maximerar enhetens termiska effektivitet.

ICS-kapslingsunderdel

Ny kapslingsunderdel för elektronikkapslingar i ICS-serien

Den nya kapslingsunderdelen i serie ICS från Phoenix Contact med en bredd på 50 mm ger den största möjliga kretskortsytan och skapar på så sätt med utrymme för dess befintliga elektronik.

Flexibelt hållarsystem för kretskort för strängprofilkapslingar UM

Flexibelt hållarsystem för kretskort för strängprofilkapslingar UM

Evaluation (EVA)-kortfästet för strängprofilkapslingarna UM-BASIC och UM-PRO från Phoenix Contact är ett flexibelt justerbart hållarsystem för infästning av kretskort i olika storlekar. Systemet kan monteras på en UM-BASIC/-PRO 122-profil från Phoenix Contact.

Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem

Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem

ME-IO Slim är en effektiv kapslingslösning från Phoenix Contact för kompakta styrsystem som kräver tät frontanslutningsteknik. Modulbredden på bara 12 mm möjliggör ett utrymmesbesparande systemutförande.

GameChangers för apparatanslutning

GameChangers: Revolutionen inom apparatanslutning

Phoenix Contact presenterar GameChangers för apparatanslutning: Med progressiva idéer, tekniker och material erbjuder de högre hastighet, kompaktare format med lättare, robustare, mer flexibla och kraftfulla lösningar för apparattillverkning.

Mässbild electronica

Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ anslutningsteknik och förnyelsebar energi

Under mottot ”Change Forward – en konkret framtid” presenterar Phoenix Contact produktnyheter för överföring av signaler, data och kraft på electronica 2024 i München i år (12–15 november). Mässpresentationen kommer att fokusera på banbrytande anslutningsteknik och lösningar för laddinfrastruktur, förnyelsebar energi och likströmslösningar för All Electric Society-industrin.

Översikt över de tre storlekarna för Monitoring Case System MCS

Elektronikkapslingar för sensor- och IIoT-tillämpningar

Med den nya MCS-serien erbjuder Phoenix Contact en genomtänkt kapsling för många olika elektronikbehov. Den imponerar på alla plan: från installation av kretskortet och enkel montering till underhåll av enheten. Kapslingens modulära utformning gör den mycket praktisk att använda.

Byggnad under uppförande med solcellssystemlösning från POS-serien

Solcellssystemlösning för självförsörjande energisystem

Phoenix Contact lanserar en solpanelsbaserad kapslingslösning med flera effektklasser upp till 190 Wp. POS (Pico Off-Grid-system) består av en vatten- och stötskyddad plastkapsling, ett stolpfäste i rostfritt stål och en solpanel. För självförsörjande lösningar i fält kan du lägga till datorer, kommunikationsenheter, batterier m.m.

Kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar av biobaserade plaster

CO2-reduktion tack vare användning av biobaserade plaster inom apparatanslutningstekniken

Phoenix Contact fokuserar på en stegvis styrning mot mer hållbarhet i sina produkter. Redan idag finns det lösningar inom produktkategorierna kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar som har avsevärt förbättrade koldioxidavtryck tack vare processoptimeringar och hållbara material.

Utomhuskapslingar OCS

Stora utomhuskapslingar för tillförlitlig drift av oberoende apparatsystem

Phoenix Contact utökar sitt sortiment av fältkapslingar med den nya generationen OCS utomhuskapslingar. De tre nya, större kapslingsvarianterna gör det enklare att installera flera elektroniska komponenter i en kapsling.

Kontakter för DIN-skenekontakter

Utökningar för DIN-skenekontakter ICS och ME-IO

Med kapslingsserierna ME-IO och ICS erbjuder Phoenix Contact en omfattande portfölj för apparatutvecklingen. De nya utökningsartiklarna för DIN-skenekontakterna gör det ännu enklare att implementera ett övergripande system som består av flera moduler.

ICS-kretskortsplintar

Portföljbreddningar för ICS-seriens elektronikkapslingar

Med kapslingsserien ICS erbjuder Phoenix Contact ett mångsidigt kapslingssystem för framtidsorienterade automatiseringsenheter.

UCS-kylflänslösningar

Passiva kylflänsar och värmespridare för UCS-elektronikkapslingar

Embedded System och enkortsdatorer blir allt kraftfullare och samtidigt allt mer kompakta. För att säkerställa tillförlitlig drift krävs samordnade koncept för värmeavledning. Phoenix Contact erbjuder därför en integrerad kombination av kylfläns och värmespridare för kapslingsserien Universal Case System (UCS).

Värmeillustration för en elektrisk apparat

Optimal elektronikdimensionering med hjälp av värmesimulering för apparatutvecklare

Värmesimulering online från Phoenix Contact erbjuder nya möjligheter för lämplig dimensionering av industriell elektronik redan i utvecklingsfasen.

Modulär ICS-kapsling med olika utfyllnadsplattor och anslutningsteknik

Nya utfyllnadsplattor för modulära ICS-kapslingar

För de modulära elektronikkapslingarna i ICS-serien från Phoenix Contact finns nu även utfyllnadsplattor med djupen 67,5, 90 och 112,5 mm.