Solcellssystemlösning för självförsörjande energisystem

27.08.2024
Byggnad under uppförande med solcellssystemlösning från POS-serien

Phoenix Contact lanserar en solpanelsbaserad kapslingslösning med flera effektklasser upp till 190 Wp. POS (Pico Off-Grid-system) består av en vatten- och stötskyddad plastkapsling, ett stolpfäste i rostfritt stål och en solpanel. För självförsörjande lösningar i fält kan du lägga till datorer, kommunikationsenheter, batterier m.m.

Med en robust kapsling som klarar extrema väderförhållanden och ett stolpfäste i rostfritt stål erbjuder detta system en tillförlitlig och hållbar lösning för energiförsörjning i avlägsna områden och krävande miljöer. Det självförsörjande solcellssystemet använder solenergin för strömförsörjningen. Solcellspanelen ansluts med Sunclix-solcellskontakter. Kombinationen av högkvalitativa, monokristallina solpaneler och en robust kapsling gör systemet särskilt lämpligt för användning i otillgängliga områden. Det används t.ex. för miljödatainsamling, i industriella miljöer med höga krav och i många andra applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation