Elektronikkapslingar för sensor- och IIoT-tillämpningar

27.08.2024
Översikt över de tre storlekarna för Monitoring Case System MCS

Med den nya MCS-serien erbjuder Phoenix Contact en genomtänkt kapsling för många olika elektronikbehov. Den imponerar på alla plan: från installation av kretskortet och enkel montering till underhåll av enheten. Kapslingens modulära utformning gör den mycket praktisk att använda.

Monitoring Case System (MCS) är perfekt för fältenheter inom sensorteknik samt för IoT- och IIoT-applikationer. Med kapslingsklass IP65/IP67 kan kapslingarna användas i industriella applikationer utan problem. En IP40-version finns också tillgänglig som alternativ. Den vinklade kanten på kapslingen gör att kretskortet kan monteras nästan horisontellt. Det gör att de förmonterade kontakterna kan glida genom hålen i kapslingen. Det gör att den maximala kretskortsbasytan kan motsvara kapslingens basyta och att maximalt utnyttjande av installationsutrymmet uppnås. Vid användningen imponerar elektronikkapslingen med extra gångjärn. Dessa gångjärn sätts i kapslingen i efterhand och förbinder kapslingsöverdelen och locket med den nedre delen. Detta gör att du har händerna fria för underhålls- eller installationsarbete. Även tätningen är ansluten till kapslingen så att den inte ska tappas bort.

Användarna sätter ihop olika lösningar för sina applikationer med hjälp av standardkomponenter, valfria tillbehör och den omfattande portföljen med anslutningsteknik. MCS finns i tre storlekar och med olika varianter av ram och lock. Kapslingarna kan också anpassas med tryck- och märkningsalternativ samt mekanisk bearbetning.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation