Strömförsörjning för väggmontering nu även med push-in-anslutning
Trio Power-strömförsörjningarna för väggmontering med en effekt på upp till 2,5 kW har nu en push-in-anslutning. Enheterna med en utgångsspänning på 24 eller 48 V DC kännetecknas av hög effekttäthet och hög effektivitet i ett kompakt utförande.
De nya strömförsörjningarna för väggmontering har nu push-in-anslutningsteknik, vilket gör installationen snabb och enkel. De olika monteringsalternativen ger dessutom flexibla användningsmöjligheter: De kan monteras både på sidan och på baksidan av höljet eller med adaptrar. Med ett ingångsspänningsområde på 85 till 264 V AC och utgångsspänningar på 24 V DC eller 48 V DC är strömförsörjningarna extremt mångsidiga. Dynamisk boost möjliggör en kortvarig effektökning på upp till 140 procent under 5 sekunder. Enheterna med integrerad O-ringsdiod kan anslutas både i serie och parallellt, vilket gör det enkelt att öka effekten och utgångsspänningen. Strömförsörjningen är också utrustad med en 5 V/2 A extra strömförsörjning. Dessutom uppfyller Trio Power-enheterna de utökade EMC-kraven för klass B, vilket innebär mindre elektromagnetisk störning från enheterna. Omfattande övervakningsfunktioner, som LED-signalering och CAN-bussgränssnitt, gör att problem kan upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium.