Effektiv och hållbar märkning inom fastighetsinfrastruktur

27.08.2024
Kabelmärkning inom fastighetsinstallation

Phoenix Contact erbjuder heltäckande lösningar för professionell märkning inom fastighetsinfrastruktur. Olika märkningstekniker, intuitiv programvara, en bred materialportfölj och omfattande servicetjänster förenklar arbetsprocesserna avsevärt.

Högpresterande märkningssystem från Phoenix Contact finns med tålig lasermärkning, mångsidig UV-bläckstråleskrivning och flexibla termotransferskrivare. Stationära märkningssystem är lämpliga för att bearbeta stora applikationsvolymer. När det gäller fastighetsinfrastruktur görs dock märkningar oftast på plats. De mobila, batteridrivna skrivarna Thermomark Go Series och Thermomark Prime 2.0 erbjuder flexibla och färdiga märkningsalternativ direkt på plats. Med MARKING system-appen kan du göra märkningar effektivt och intuitivt. MARKING system-portföljen täcker alla tänkbara applikationer med många olika märkmaterial. Det kan t.ex. vara tryckta varningsskyltar för strömkretsmärkning av nödbelysning enligt DIN VDE 0108-100, brandskyddsskyltar för märkning av rökdetektorer enligt DIN 4066 eller påbuds- och varningsskyltar enligt ISO 7010. Dessutom kan vissa material också konfigureras enligt individuella krav. Dessa specialanpassade artiklar är idealiska för projekt med små volymer inom fastighetsinfrastruktur. Nya storlekar finns tillgängliga med korta leveranstider och kan beställas individuellt för varje kund i små volymer. Denna genomtänkta och holistiska systemlösning gör det möjligt för installatörer att enkelt märka upp fastighetsinfrastruktur, och den sparar avsevärd med tid och kostnader.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management