Strömförsörjning för väggmontering nu även med push-in-anslutning

27.08.2025
Trio POWER för väggmontering med push-in-anslutningsteknik

TRIO POWER-strömförsörjningsenheterna för väggmontering med en effekt på upp till 2,5 kW har nu en push-in-anslutning. Enheterna med en utgångsspänning på 24 eller 48 V DC kännetecknas av hög effekttäthet och hög effektivitet i en kompakt design.

De nya nätaggregaten för väggmontering har nu push-in-anslutningsteknik, vilket gör installationen snabb och enkel. De olika monteringsalternativen ger dessutom flexibla användningsmöjligheter: De kan monteras både på sidan och på baksidan av höljet eller med adaptrar. Med ett ingångsspänningsområde på 85 till 264 V AC och utgångsspänningar på 24 V DC eller 48 V DC är nätaggregaten extremt mångsidiga. Den dynamiska boostfunktionen möjliggör en kortvarig effektökning på upp till 140 procent under 5 sekunder. Enheterna med integrerad O-ringsdiod kan anslutas både i serie och parallellt, vilket gör det enkelt att öka effekten och utgångsspänningen. Strömförsörjningen är också utrustad med en 5 V/2 A extra strömförsörjning. Dessutom uppfyller Trio Power-enheterna de utökade EMC-kraven för klass B, vilket innebär mindre elektromagnetisk störning från enheterna. Omfattande övervakningsfunktioner, som LED-signalering och CAN-bussgränssnitt, gör att problem kan upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation