Modulära laddintag med reducerat installationsdjup - för flexibel och platsbesparande installation

27.08.2025
Laddintag av typ 2 CHARX connect modular

CHARX connect modular laddintag av typ 2 från Phoenix Contact finns nu med reducerat installationsdjup: Med den tredje generationen presenterar företaget en optimerad lösning för flexibel och utrymmesbesparande integrering i laddinfrastrukturlösningar.

Genom att minska installationsdjupet med nästan 20 mm ger de nya laddintagen platsbesparingar på upp till 38 procent jämfört med den tidigare generationen. De är idealiska för kompakta wallboxar och laddstationer med begränsat installationsutrymme. En annan nyhet är att laddintaget nu kan monteras direkt på kretskortet som ett alternativ till traditionell installation med plug-in-anslutningskablar. Den nya generationen erbjuder också ett urval av tre ställdonspositioner vid klockan 4, klockan 8 och klockan 12. Detta möjliggör skräddarsydd anpassning till olika installationssituationer. Laddintaget är lämpligt för både fram- och bakmontering.

Liksom sin föregångare är den tredje generationen baserad på ett modulärt system som har vunnit två priser. De enskilda komponenterna och funktionerna kan kombineras individuellt: Skyddslock IP55 i rund eller fyrkantig design, som tillval med integrerad statusindikering med RGB-LED och slutare. De plug-in-anslutningskablarna finns också i olika längder och effektklasser, som tillval även med temperatursensorer. Den nya generationen är dessutom helt kompatibel med alla komponenter i CHARX connect modular-familjen och erbjuder därmed maximal designfrihet för tillverkare av laddinfrastruktur.

AC-laddningsuttagen uppfyller också särskilt höga krav på säkerhet, robusthet och design-in, vilket säkerställer tillförlitlig drift även under krävande omgivningsförhållanden. Den integrerade PTC-temperatursensorn (tillval) skyddar mot överhettning, medan den mekaniska slutaren ger ett standardmässigt beröringsskydd i enlighet med skyddsklass IPXXD. De helgjutna, specialbelagda kontakterna ger dessutom ett enastående korrosionsskydd, lång livslängd och effektiv kraftöverföring. Den intuitiva enhandsmanövreringen och den kompakta, robusta designen med glasfiberarmerad plast gör CHARX connect modular till den perfekta lösningen för en sofistikerad laddinfrastruktur - även i mycket små utrymmen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation