Programvaruuppdatering för AC-laddstyrning: CHARX control modular nu med omfattande cybersäkerhetsfunktioner

18.09.2025
CHARX control modular AC-laddstyrning med programvaruuppdatering 1.8

CHARX control modular AC-laddstyrning från Phoenix Contact utgör kärnan i en intelligent och framtidssäkrad laddinfrastruktur. Med den nya programvaruversionen 1.8 uppfyller den inte bara de nuvarande kraven i RED-direktivet, utan är också väl förberedd för den kommande Cyber Resilience Act (CRA).

RED-direktivet (EN 18031) blir obligatoriskt från och med augusti 2025. Den kräver bland annat att laddpunkter med trådlös anslutning som RFID, WLAN eller mobilnät ska skyddas mot obehörig åtkomst. Den modulära laddstyrningen CHARX control modular uppfyller detta krav med ett omfattande säkerhetskoncept som effektivt förhindrar manipulering, missbruk av data och cyberattacker. Den följer därmed principen "Säker idag. Motståndskraftig för morgondagen".

Programvaruuppdatering 1.8 lägger till ett omfattande cybersäkerhetskoncept till CHARX control modular AC-laddstyrning. Ett rollbaserat åtkomstsystem (RBAC) med lösenordsskydd, obligatorisk lösenordsändring vid första inloggning och skyddsmekanismer mot brute force-attacker och IP-blockering säkerställer åtkomstkontroll från början till slut.

Uppdateringssäkerheten har också förbättrats avsevärt. Programvaruuppdateringar skyddas av RSA-PSS-signaturer med SHA-512. Dessutom kontrolleras programvaran regelbundet för att upptäcka sårbarheter. Software Bills of Materials (SBOMs) jämförs kontinuerligt med CVE-databaser. Dessa åtgärder säkerställer inte bara efterlevnaden av RED-direktivet. De förbereder operatörer och tillverkare för de kommande kraven i Cyber Resilience Act.

CHARX control modular är konstruerad för installation i slutna apparatskåp och skyddar känsliga data med integrerade digitala säkerhetsmekanismer. Styrsystemet uppfyller därför höga krav på IT- och driftsäkerhet och är idealiskt för säkerhetskritisk laddinfrastruktur. Tillverkare och operatörer drar nytta av en robust, skalbar och standardkompatibel lösning. Detta kan flexibelt integreras i olika applikationer - från smarta wallboxar och halvoffentliga laddpunkter i företagslokaler till komplexa laddparker på offentliga platser.
Programvaruuppdateringen 1.8 kommer att finnas tillgänglig från och med september i nedladdningsområdet på respektive artikelsida.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation