Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.

  • Filter:
  • Applicerade filter (1):
Typ 2-ladduttag CHARX connect modular

Modulära AC-ladduttag med reducerat installationsdjup - för flexibel och platsbesparande montering

CHARX connect modular typ 2-ladduttag från Phoenix Contact finns nu med reducerat installationsdjup: Med den tredje generationen presenterar företaget en optimerad lösning för flexibel och utrymmesbesparande integrering i lösningar för laddningsinfrastruktur.

AC-laddstyrningar CHARX control

Utökade funktioner för AC-laddstyrningar: Nytt koncept för kalibreringslagstiftningen förenklar certifiering genom programvaruuppdatering

AC-laddstyrningen CHARX control modular från Phoenix Contact utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elfordon.

Kundanpassade CCS-laddintag CHARX connect universal

CCS-laddintag med förmonterad kabelhärva: den installationsfärdiga lösningen för elfordon

De universellt användbara CCS-laddintagen CHARX connect universal från Phoenix Contact fungerar som High Power Charging-gränssnitt med laddningseffekter på upp till 700 kW som avsevärt förkortar laddningstiderna för elfordon och mobila maskiner. För första gången finns nu CCS-typ 2-laddintag med förmonterad kabelhärva tillgängliga som en installationsfärdig lösning för elfordon.

Kylda CCS-laddkablar CHARX connect professional för laddningseffekter på upp till 1000 kW

CCS-megawatt-laddkabel för upp till 1000 kW – revolutionerad High Power Charging

Den andra generationens vätskekylda HPC-laddkontakt CHARX connect professional från Phoenix Contact överför upp till 1 MW i Boost Mode. Med denna laddningseffekt är inte bara elbilar fulladdade på bara några minuter, utan även nyttofordon med stora batterier är snabbt redo att användas igen.

CHARX control modular

Funktionsutbyggnader för AC-laddstyrningar: WLAN-kapacitet och andra funktioner

AC-laddstyrningen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elbilar. Med programvarurelease 1.7.0 har den skalbara portföljen utökats med WLAN-kapacitet och ytterligare funktioner för enklare installation och underhåll samt högre säkerhet.

CHARX control vehicle övertar högnivåkommunikationen (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellan DC-laddstationen och elfordonet

Fordonsladdstyrningar som gränssnittslösning mellan DC-laddstation och elfordon

Den fristående fordonsladdstyrningen CHARX control från Phoenix Contact möjliggör DC-laddning via CCS-laddintag för elbilar och nyttofordon.

NACS-laddkablar för AC-laddning med upp till 80 A

NACS kommer och Phoenix Contact är med: AC-laddkablar för 50 A och 80 A från slutet av 2024

Som specialist på laddningsteknik för E-mobility erbjuder Phoenix Contact i slutet av året de första SAE-kompatibla och UL-certifierade NACS-laddkablarna för växelströmmar upp till 80 A.

Kompakt CCS typ 1-laddkabel för laddningseffekter upp till 125 kW

Kompakt CCS typ-1-laddkabel – den optimala laddningslösningen för upp till 125 kW

DC-laddkablarna i produktfamiljen CHARX connect compact från Phoenix Contact kompletteras med den nya effektklassen 125 kW.

DC-laddkabel typ 2 i den nya generationen

Typ 2-CCS-laddkabel i ny kapslingsdesign – robust, underhållsvänlig och genomtänkt

Phoenix Contacts nya generation av de beprövade CCS-laddkontakterna CHARX connect standard är lämplig vid konstruktion av DC-laddstationer och täcker det medelhöga effektområdet från 150 till 250 kW (150 till 250 A/1000 V). I den nya kapslingsdesignen erbjuder produktfamiljen många förbättringar när det gäller robusthet, säkerhet, fakturering och underhåll.

RFID-läsare för AC-laddstyrningar

RFID-läsare för AC-laddstyrningar med LED-display och summer

Phoenix Contacts nya RFID-läsare med konfigurerbar LED-display och summer används tillsammans med de modulära laddstyrningarna CHARX control modular och är lämplig för installation i wallboxar och laddstationer.

CCS-fordonsintag typ 1 och typ 2 för kontinuerlig laddning med 375 kW

Universella CCS-laddintag – laddar nu kontinuerligt med 375 kW

CHARX connect universal CCS-fordonsintag från Phoenix Contact möjliggör nu även High Power Charging med en kontinuerlig effekt på 375 kW.

Okylda GB/T-DC-laddkablar CHARX connect standard

Okylda GB/T-DC-laddkablar med CE-certifiering för kontinuerlig laddning med upp till 250 kW

Med den nya generationens GB/T DC-laddkabel CHARX connect standard erbjuder Phoenix Contact en CE-certifierad laddkabel i enlighet med den nuvarande kinesiska GB/T-standarden 20234 för den globala E-Mobility-marknaden och motsvarande applikationer.

Första spadtaget för den nya anläggningen för E-Mobility i Lishui, Kina

Phoenix Contact E-Mobility expanderar ytterligare i Kina

Phoenix Contact utökar sin E-Mobility-produktionskapacitet med en ny fabrik i Lishui, Kina. Efter det kinesiska huvudkontoret och ytterligare en produktionsanläggning i Nanjing är detta Phoenix Contact-koncernens tredje anläggning i Kina.

AC-fördelarmodul CHARX power distribute för 19-tums laddstolpar

Smidig AC-fördelarmodul för 19-tums laddstolpar

Den nya fördelarmodulen CHARX power distribute från Phoenix Contact förser alla komponenter i 19-tums laddstolpar med ström. Den inkommande AC-nätspänningen kan fördelas på upp till fem kraftmoduler. Även styrmodulen förses med ström. Integrerade skyddsfunktioner garanterar maximal säkerhet för moduler och kablar i efterföljande ledningar.

Platsbesparande 650 kW DC-energimätare för manipuleringssäker effektmätning upp till 650 kW

Platsbesparande EMpro DC-energimätare för manipuleringssäker mätning och exakt avräkning

Den nya EMpro DC-energimätaren från Phoenix Contact möjliggör platsbesparande, exakt och manipuleringssäker direktmätning av strömmar och spänningar upp till 650 A/1000 V DC.

Intelligent effektstyrningsmodul för 19-tums laddstolpar

Allroundern i 19-tumsformat: DC-laddstyrningen CHARX control integrated för snabbladdstationer

DC-laddstyrningen CHARX control integrated från Phoenix Contact förenar alla funktioner för styrning och övervakning av en 19-tums laddstolpe i en enhet.