Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NACS kommer och Phoenix Contact är med: AC-laddkablar för 50 A och 80 A från slutet av 2024

30.07.2024
NACS-laddkablar för AC-laddning med upp till 80 A

Som specialist på laddningsteknik för E-mobility erbjuder Phoenix Contact i slutet av året de första SAE-kompatibla och UL-certifierade NACS-laddkablarna för växelströmmar upp till 80 A.

North American Charging Standard, eller NACS som den förkortas, spelar en central roll för elektrifieringen av transportsektorn och utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Nordamerika. NACS AC-laddkablarna i CHARX connect eco-familjen uppfyller den nordamerikanska fordonsstandarden SAE J3400. Fordonsstandarden antogs i slutet av 2023 och är baserad på designen av den egenutvecklade Tesla-laddkontakten.

NACS-laddkablarna från Phoenix Contact är certifierade enligt UL 2251 och har klarat alla säkerhetsrelaterade UL-tester. Av elsäkerhetsskäl är kraftkontakterna på NACS-laddkontakten försedda med fingerberöringsskydd enligt UL-krav, vilket uppfyller kapslingsklass IP2XB. Helgjutna plastlock på de utskjutande stiften på kraftkontakterna säkerställer att kontaktskyddet sitter kvar permanent. Detta förhindrar elolyckor som orsakas av oavsiktlig kontakt med kraftkontakterna och ökar också felsäkerheten hos NACS-laddstationerna. De integrerade temperatursensorerna (tillval) som skyddar mot överhettning bidrar till den höga tillgängligheten av NACS-laddinfrastrukturen. Dessutom skyddar laddkontakten de strömförande delarna genom att säkerställa fullständig längsgående vattentäthet.

AC-laddkontakterna är utformade för att uppfylla installationskraven för NACS-laddstationer. De är antingen tillgängliga med en 7,62°m lång, omonterad kabel eller kan anpassas på begäran. Från flexibla avskalningslängder och stegkapning till pressning eller kompaktering med ultraljudssvetsningsteknik.

Med NACS-laddkablarna CHARX connect eco gör Phoenix Contact det möjligt att snabbt bygga upp en standardkompatibel och säker infrastruktur för AC-laddning i Nordamerika.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation