Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.

  • Filter:
  • Applicerade filter (1):
Åtta-poliga M12-Push-Pull-kontakter

Enkel signalkablage med M12 Push-Pull-kontakter

Phoenix Contact utökar sin produktportfölj med A-kodade, åttapoliga, förmonterade signalkablar med M12 Push-Pull-kontakter. Dessa möjliggör snabb och enkel kabeldragning av signaler.

M12-Push-Pull-datakontakterer för Ethernet-tillämpningar

Monterade M12 Push-Pull-kontakter för Ethernet-tillämpningar

Phoenix Contact presenterar de nya Push-Pull-nätverkskablarna M12, som möjliggör enkel och tillförlitlig höghastighetsdataöverföring för Ethernet-applikationer.

Kylda CCS-laddkablar CHARX connect professional för laddningseffekter på upp till 1000 kW

CCS-megawatt-laddkabel för upp till 1000 kW – revolutionerad High Power Charging

Den andra generationens vätskekylda HPC-laddkontakt CHARX connect professional från Phoenix Contact överför upp till 1 MW i Boost Mode. Med denna laddningseffekt är inte bara elbilar fulladdade på bara några minuter, utan även nyttofordon med stora batterier är snabbt redo att användas igen.

Färgade RJ45-patchkablar

Färgade RJ45-patchkablar för CAT6A-applikationer

Phoenix Contact utökar sin produktportfölj med färgade patchkablar från serien RJ45 Building, som utvecklats speciellt för applikationer i apparatskåp. De nya kablarna finns i åtta färger: vit, orange, gul, röd, lila, grön, blå och svart.

CHARX control vehicle övertar högnivåkommunikationen (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellan DC-laddstationen och elfordonet

Fordonsladdstyrningar som gränssnittslösning mellan DC-laddstation och elfordon

Den fristående fordonsladdstyrningen CHARX control från Phoenix Contact möjliggör DC-laddning via CCS-laddintag för elbilar och nyttofordon.

Mässbild electronica

Phoenix Contact på electronica 2024: fokus på innovativ anslutningsteknik och förnyelsebar energi

Under mottot ”Change Forward – en konkret framtid” presenterar Phoenix Contact produktnyheter för överföring av signaler, data och kraft på electronica 2024 i München i år (12–15 november). Mässpresentationen kommer att fokusera på banbrytande anslutningsteknik och lösningar för laddinfrastruktur, förnyelsebar energi och likströmslösningar för All Electric Society-industrin.

NACS-laddkablar för AC-laddning med upp till 80 A

NACS kommer och Phoenix Contact är med: AC-laddkablar för 50 A och 80 A från slutet av 2024

Som specialist på laddningsteknik för E-mobility erbjuder Phoenix Contact i slutet av året de första SAE-kompatibla och UL-certifierade NACS-laddkablarna för växelströmmar upp till 80 A.

Kompakt CCS typ 1-laddkabel för laddningseffekter upp till 125 kW

Kompakt CCS typ-1-laddkabel – den optimala laddningslösningen för upp till 125 kW

DC-laddkablarna i produktfamiljen CHARX connect compact från Phoenix Contact kompletteras med den nya effektklassen 125 kW.

DC-laddkabel typ 2 i den nya generationen

Typ 2-CCS-laddkabel i ny kapslingsdesign – robust, underhållsvänlig och genomtänkt

Phoenix Contacts nya generation av de beprövade CCS-laddkontakterna CHARX connect standard är lämplig vid konstruktion av DC-laddstationer och täcker det medelhöga effektområdet från 150 till 250 kW (150 till 250 A/1000 V). I den nya kapslingsdesignen erbjuder produktfamiljen många förbättringar när det gäller robusthet, säkerhet, fakturering och underhåll.

Okylda GB/T-DC-laddkablar CHARX connect standard

Okylda GB/T-DC-laddkablar med CE-certifiering för kontinuerlig laddning med upp till 250 kW

Med den nya generationens GB/T DC-laddkabel CHARX connect standard erbjuder Phoenix Contact en CE-certifierad laddkabel i enlighet med den nuvarande kinesiska GB/T-standarden 20234 för den globala E-Mobility-marknaden och motsvarande applikationer.