Fordonsladdstyrningar som gränssnittslösning mellan DC-laddstation och elfordon

21.01.2025
CHARX control vehicle övertar högnivåkommunikationen (TCP/IP) via Powerline (PLC) mellan DC-laddstationen och elfordonet

Den fristående fordonsladdstyrningen CHARX control från Phoenix Contact möjliggör DC-laddning via CCS-laddintag för elbilar och nyttofordon.

Controllern övertar högnivåkommunikationen (TCP/IP) via Powerline (PLC) på CAN enligt DIN 70121 och ISO 15118 mellan DC-laddstationen och elfordonet. På så sätt styr den DC-laddningen, låsställdonet, LED-statusindikeringen (tillval), start/stopp-funktionen och HV-kontaktorerna och analyserar även temperatursensorerna.

Fordonsladdstyrningen kan snabbt ställas in med hjälp av förparametreringen för CCS-fordonsintaget CHARX connect universal. CHARX control vehicle är dessutom V2G-kompatibel för dubbelriktad laddning i enlighet med ISO 15118-20 och kan användas universellt för alla typer av elfordon med CCS-laddintag. Controllern har ett E1-godkännande för vägfordon och är förberedd för att uppfylla både UN R155- och UN R156-bestämmelserna i fordonets övergripande cybersäkerhetskoncept. Fordonsladdstyrningen uppfyller också de höga säkerhetsstandarderna inom fordonsindustrin.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation