CCS-megawatt-laddkabel för upp till 1000 kW – revolutionerad High Power Charging

07.05.2025
Kylda CCS-laddkablar CHARX connect professional för laddningseffekter på upp till 1000 kW

Den andra generationens vätskekylda HPC-laddkontakt CHARX connect professional från Phoenix Contact överför upp till 1 MW i Boost Mode. Med denna laddningseffekt är inte bara elbilar fulladdade på bara några minuter, utan även nyttofordon med stora batterier är snabbt redo att användas igen.

Med andra generationens vätskekylda CCS-laddkontakt CHARX connect professional tar Phoenix Contact den ultrasnabba HPC-laddningen till en ny nivå: 1000 kW kan överföras i Boost Mode och 800 kW kontinuerligt. Detta möjliggörs av ett nyutvecklat kylkoncept där den miljö- och underhållsvänliga kylvätskan leds direkt genom kraftkärnorna för en särskilt effektiv kylning.

Förbättrad ergonomi i greppområdet, en flexibel kabelkonstruktion och en minskad vikt på CCS-megawatt-laddkontakten jämfört med den första generationen säkerställer en bekväm och enkel hantering med ökad laddningseffekt.

Ramen för kontaktens front (mating face) och alla kontakter på den nya HPC-laddkontakten kan enkelt bytas ut – utan att kapslingen behöver öppnas och utan att kylvätskan behöver tömmas. På så sätt möjliggörs ett billigt och hållbart underhåll. Förutom en standardmontering av kabeländen erbjuder Phoenix Contact även anpassade anslutningskoncept för kraft, signaler och kylning på begäran för att stödja laddstationstillverkare vid konstruktionen av deras HPC-laddstation. Dessutom möjliggör CCS-laddkabeln en tillförlitlig läckagedetektering och en fakturering av laddningarna som uppfyller kalibreringslagstiftningen tack vare den integrerade fyrtråds-mättekniken.

Med den enorma laddningseffekten hos CCS-megawatt-laddkontakten kan inte bara elbilar laddas på bara några få minuter. För första gången är även eldrivna nyttofordon med stora batterier snabbt redo att användas igen. De kräver höga laddningseffekter för att uppnå acceptabla laddningstider. Med sin breda portfölj erbjuder Phoenix Contact dessutom många andra harmoniserade komponenter för High Power Charging-applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation