Okylda GB/T-DC-laddkablar med CE-certifiering för kontinuerlig laddning med upp till 250 kW

22.04.2024
Okylda GB/T-DC-laddkablar CHARX connect standard

Med den nya generationens GB/T DC-laddkabel CHARX connect standard erbjuder Phoenix Contact en CE-certifierad laddkabel i enlighet med den nuvarande kinesiska GB/T-standarden 20234 för den globala E-Mobility-marknaden och motsvarande applikationer.

Den okylda DC-laddkabeln CHARX connect standard finns i versionerna 125 kW (125 A/1000 V) och 250 kW (250 A/1000 V) – i Boost Mode är t.o.m. temporära laddeffekter på upp till 350 kW (350 A/1000 V) möjliga.

Laddkontaktens robusthet och hållbarhet uppnås genom en innovativ crimpning, men också genom de material som används: De silverpläterade kontakterna är slitage- och korrosionsbeständiga och kapslingen är nötnings-, fall- och slagtålig. Sammantaget uppnår laddkontakten skyddsklass IP67 och är därför säker för utomhusbruk. Den vridstyva och mjuka kabeln kännetecknas av en ledararea på endast 2 x 70 mm² som möjliggör enkel och bekväm användning och är okänslig för frost.

Förutom standardutförandena finns GB/T-DC-laddkabeln CHARX connect standard även i konfigurerbara utföranden: För individuell anpassning kan laddkontakten exempelvis utrustas med programmerbara LED:er eller en S1-brytare för att implementera intelligenta applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation