Ny standard för överspänningsskydd: Enkel och säker vid montering och drift

22.04.2024
Produktfamiljen VAL-SPP med säkringar för AC-området och solpaneler

De nya överspänningsskydden Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) från Phoenix Contact erbjuder överspänningsskydd med framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner som säkerställer hög anläggningstillgänglighet.

Enheterna utmärker sig framför allt med sin enkelhet och säkerhet. Innovativa funktioner som skydd mot felanslutning och beröringsskydd samt ett reducerat åtdragningsmoment på bara 3 Nm står för detta. Med max. effekt och uthållighet erbjuder produktfamiljen dessutom ett tillförlitligt skydd. Den förstärkta isoleringen ger ytterligare användar- och anläggningssäkerhet. Det direkta reaktionsbeteendet skyddar försäkringen och installationen. Den snabba frånskiljningen garanterar en hög nivå av driftsäkerhet.

Överspänningsskyddet VAL-SPP omfattar applikationer för AC och solceller med olika märkspänningar. Varianter för nät med höga spänningsvariationer kompletterar sortimentet. Den robusta konstruktionen möjliggör installation i tuffa miljöer och på höjder upp till 5000 m.ö.h. Den försäkringsfria användningen upp till 315 A möjliggör utrymmesbesparande och kostnadseffektiv installation.
Omfattande digitala data för ECAD-system underlättar planeringen av anläggningen och kompletterar produktfamiljen. Med hjälp av urvalshjälpen online kan du snabbt hitta rätt produkt för din tillämpning. Tack vare de modulära tillbehören kan ytterligare funktioner enkelt integreras vid ett senare tillfälle.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation