Högkompakt elektronisk säkring
Phoenix Contacts PLC-interface erbjuder den innovativa kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (circuit breaker) i en byggbredd på bara 6,2 mm, vilket sparar värdefullt utrymme i apparatskåpet. Märkström och frånkopplingsförhållande kan konfigureras individuellt via DIP-switchar på enheten.
Den manuella konfigurationen möjliggör inställning av olika utlösningsegenskaper som "Fuse mode" (frånkoppling efter överström) eller "Hiccup mode" (cykliskt automatiskt omstartförsök) samt inställning av utlösningströsklar från 1...6 A i steg om 1 A. Den fysiska överbelastningsfrånkopplingen av en kanal signaleras visuellt och genom fjärrindikering. En aktiv diagnosutgång ger en tillförlitlig statusindikering till det överordnade styrsystemet.
Omfattande tillbehör, bryggningsalternativ och systemkablagelösningar bidrar till minskat kabeldragningsarbete och snabb kabeldragning. Den universella kompatibiliteten samt den enkla systemintegrationen och funktionella utvidgningen av befintliga installationer med produktprogrammet PLC-interface säkerställer en hög flexibilitet i praktiskt taget alla applikationer.