Logikmoduler med enkel Modbus/RTU-anslutning för decentraliserad fjärrstyrd I/O-åtkomst till processdata

22.04.2024
Mycket kompakta logikmoduler

Med nätverk via RS-485 Modbus/RTU kan Phoenix Contacts PLC logic – en kombination av brytare och styrsystem – enkelt och säkert integreras i överordnade automationssystem. Decentraliserad åtkomst till processdata från PLC logic för fjärrunderhåll, diagnostik och visualisering är lätt att implementera och kan enkelt parametreras med webbaserad hantering.

Med nätverk via RS-485 Modbus/RTU kan Phoenix Contacts PLC logic – en kombination av brytare och styrsystem – enkelt och säkert integreras i överordnade automationssystem. Decentraliserad åtkomst till processdata från PLC logic för fjärrunderhåll, diagnostik och visualisering är lätt att implementera och kan enkelt parametreras med webbaserad hantering.

De nya logikmodulerna PLC logic med inbyggt RS-485-gränssnitt möjliggör enkel integration i Modbus/RTU-nätverk. Som decentraliserade basmoduler med 16 I/O:er eller i full konfiguration med två expansionsmoduler och 48 I/O:er kan logikmodulerna anslutas som enheter i överordnade automationssystem. Tack vare logikmodulernas oberoende styrkoncept bibehålls den lokala applikationens funktionalitet även om Modbus-kommunikationen bryts.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation