Phoenix Contact utökar portföljen för apparatskydd: Termomagnetiskt skydd med en bredd på endast 8 mm
Med PTCB TM lanserar Phoenix Contact en ny generation termomagnetiska säkringar på marknaden. Med en bredd på endast 8 mm, stapelbar strömövervakning och direkt bryggbarhet till CLIPLINE complete erbjuder produktfamiljen hög effektivitet och transparens i apparatskåpet och är lämplig för krävande industriella applikationer.
De termomagnetiska skydden har utvecklats speciellt för industriella applikationer med höga tillslagsströmmar och tack vare sin smala konstruktion på bara 8 mm sparar de mycket utrymme i apparatskåpet. PTCB TM-serien är helt överbryggbar till CLIPLINE complete modulära kopplingsplintsprogram och möjliggör intuitiv integration i befintliga applikationer. Skydden finns i fint graderade märkströmmar från 0,5 A till 16 A och täcker ett brett spektrum av applikationer med F2- och M1-kurvorna. Det handlar om allt från känsliga elektroniska komponenter till kraftintensiva förbrukare som motorer och transformatorer.
En speciell funktion är den stapelbara strömövervakningen med justerbart signalgränsläge, som ger insyn i den aktuella laststatusen både lokalt och vid fjärrindikering. Den enkla PLC-integrationen via digitala utgångar stöder konsekvent systemdiagnostik och ökar anläggningstillgängligheten. Skydden manövreras via en intuitiv vipparm, som tydligt visualiserar kopplingsstatusen - även när den är frånkopplad. Detta minskar behovet av utbildning och minimerar antalet handhavandefel. Med lanseringen av PTCB TM-serien understryker Phoenix Contact sin expertis inom utveckling av helhetslösningar för elektrifiering, automation och systemintegration. Den nya produktfamiljen kompletterar den befintliga portföljen med robusta, utrymmessnåla och intelligenta skyddskomponenter för moderna kopplingsskåpskoncept.