Användningsmöjligheterna för säkringssystemet Caparoc har utökats. Till följd av den nya matningsmodulen med Modbus/TCP-gränssnitt kan systemet användas i fler kommunikationssystem.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Caparoc säkringssystem: Ny matningsmodul med Modbus/TCP-kommunikationsgränssnitt
22.07.2025
Överströmsskydd för lastströmmar upp till 20 A
12.11.2024
Caparoc säkringssystem från Phoenix Contact erbjuder nu även moduler för överströmsskydd för lastströmmar upp till 20 A. Detta ökar användningsområdet för det anpassningsbara systemet.
Elektroniskt apparatskydd för 48 V-laster
22.01.2024
Med de nya enkanaliga säkringarna PTCB från Phoenix Contact kan nu även laster med en spänningsförsörjning på 48 V DC skyddas elektroniskt.
Termiska säkringar TCP DC: kompakt plug-and-play-lösning
24.10.2023
Säkringarna TCP DC från Phoenix Contact är det återinkopplingsbara alternativet för dina fordonssmältsäkringar. Portföljen erbjuder det optimala överbelastningsskyddet för olika applikationer med två kurvor.