Caparoc säkringssystem: Ny matningsmodul med Modbus/TCP-kommunikationsgränssnitt

22.07.2025
Matningsmodul med Modbus/TCP

Användningsmöjligheterna för säkringssystemet Caparoc har utökats. Till följd av den nya matningsmodulen med Modbus/TCP-gränssnitt kan systemet användas i fler kommunikationssystem.

Caparocs elektroniska säkringssystem utökas nu med ytterligare en matningsmodul. Den nya modulen har med ett Modbus/TCP-kommunikationsgränssnitt. Den ger användarna mycket hög flexibilitet och effektivitet vad gäller skydd mot överlast och kortslutning, samtidigt som den har en hög grad av transparens i applikationen. Modbus/TCP används ofta i industriella applikationer eftersom den möjliggör tillförlitlig och snabb kommunikation via Ethernet. Den kännetecknas av sin enkla integrering och höga kompatibilitet med olika enheter. Det gör den till ett populärt val för moderna styrsystem.

Matningsmodulen möjliggör övervakning i realtid och analys av alla relevanta data via Modbus/TCP-gränssnittet. Det ger en exakt styrning som minimerar risken för fel och ökar tillförlitligheten i hela systemet. Tack vare den enkla integreringen och den universella användningen av Modbus/TCP är modulen kompatibel med befintliga system och enheter. Matningsmodulen är utrustad med avancerad teknik och är också perfekt rustad för framtida krav.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation