Termiska säkringar TCP DC: kompakt plug-and-play-lösning

24.10.2023
Skydd TCP DC med olika märkströmmar, anslutna till passande grunddelar

Säkringarna TCP DC från Phoenix Contact är det återinkopplingsbara alternativet för dina fordonssmältsäkringar. Portföljen erbjuder det optimala överbelastningsskyddet för olika applikationer med två kurvor.

Med de termiska skydden TCP DC kan utlösta kretsar tillkopplas igen utan större ansträngning. De utlösta kanalerna kan identifieras snabbt och entydigt tack vare den optiska indikeringen och kan omedelbart kopplas till igen. Jämfört med konventionella termiska säkringar är det inte nödvändigt att byta säkring. Detta minskar servicearbetet på plats och du slipper leta efter rätt reservsäkring. Konturen på kapslingen av TCP DC ger dessutom skydd mot oavsiktlig återinkoppling.

Produktfamiljen TCP DC har samma kontaktmönster som gängse fordonssmältsäkringar. Befintliga anläggningar konverteras därmed utan problem. Precis som fordonssäkringarna är de olika märkströmmarna markerade med olika färger. De korrekta kontakterna är lätta att känna igen och kan koordineras entydigt. Överbelastningsskyddet anpassas optimalt till de anslutna lasterna tack vare två olika kurvor. Märkströmområdet på 5 till 40 A avrundar grundskyddet på ett idealiskt sätt.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation