Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Elektroniskt apparatskydd för 48 V-laster

22.01.2024
Tre enkelkanaliga PTCB-säkringar för 48 V-applikationer byglade ihop

Med de nya enkanaliga säkringarna PTCB från Phoenix Contact kan nu även laster med en spänningsförsörjning på 48 V DC skyddas elektroniskt.

Apparatskyddet kan kombineras med Cliplines modulära kopplingsplintar. Skydden kan snabbt och enkelt integreras i potentialfördelningen och anslutas sinsemellan med standardiserade kopplingsplinttillbehör. Byggbredden på 6,2 mm matchar den modulära kopplingsplintsportföljen och sparar viktigt utrymme på DIN-skenan. Säkringen finns att tillgå med ett fast nominellt värde på 2 A eller med en justerbar märkström i intervallet 1 till 6 A. Detta gör att märkströmmen kan anpassas flexibelt till applikationen och sänker lagerkostnaderna. LED-lampan på framsidan med intuitiva trafikljusfärger och den jordpotentialfria signalkontakten gör applikationens status transparent för användare både på plats och på distans. Detta underlättar entydig felregistrering och stöder exakt lokalisering av fel och snabb återanvändning. Utlösningskaraktäristiken med dynamisk kortslutningsdetektering är optimerad för start av olika laster.

Förutom radplintarna Clipline kan skydden PTCB kombineras med Phoenix Contacts 48 V DC QUINT- eller Trio-strömförsörjningsenheter för att skapa ett tillförlitligt 48 V DC helhetskoncept.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation