Strömförsörjningar för extrema omgivningsförhållanden

22.01.2024
Trio Power-strömförsörjningar

Den nya tredje generationens Trio Power-strömförsörjning finns nu för första gången med en skyddslackering på kretskortet. Detta möjliggör tillförlitlig användning även under extrema omgivningsförhållanden.

Den tredje generationens strömförsörjningar sätter en ny standard inom maskinbyggnation. De är kompakta, robusta, pålitliga och imponerar med sin användarvänlighet. Tack vare det skyddslackerade kretskortet säkerställer den nya strömförsörjningen hög anläggningstillgänglighet även under extrema omgivningsförhållanden. Lackeringen skyddar mot damm, korrosiva gaser och luftfuktighet. Fel som orsakas av korrosionsrelaterade krypströmmar och elektrokemisk migration undviks också.

De nya strömförsörjningarna Trio Power spar utrymme tack vare sin smala byggbredd och den direkta uppradbarheten. Det låga installationsdjupet gör det möjligt att installera i 125 mm små höljen. Nätaggregaten imponerar även med sin särskilt enkla hantering: Push-in-anslutningstekniken gör det möjligt att installera dem snabbt och utan verktyg. Integrerade märkningsfält används för enkel utrustnings-ID- och kretsmärkning. Tack vare ett intuitivt koncept för idrifttagning är enheterna snabbt redo att användas. Potentiometernas mekaniska stängning gör dem dessutom manipuleringssäkra. Vidare har strömförsörjningarna smarta diagnostikmöjligheter. Flerfärgade LED-lampor och samlingsskenan signalerar alla relevanta tillstånd, t.ex. DC OK, överlast och kortslutning. Den dynamiska boosten (150 procent/5 sekunder) gör det också möjligt att starta tunga laster. Tack vare den starka utgångskurvan kan även kapacitiva laster upp till 960 W uteffekt i 1 AC och 3 AC laddas utan problem.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation